(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全柵 AZピラー3030 (カット品)

安全柵 AZピラー3030 (カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。・標準...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    30シリーズ用
  • 材質:
    A6063SS-T6
  • フレーム溝数:
    3
  • 溝幅:
    8
  • 適応パネル厚(mm):
    3

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

安全柵 AZピラー3030 (カット品) 外形図

パネル厚3mm用

製品仕様

型番長さ材質環境断面2次モーメント断面係数単位質量
AZF-304シルバー50~4,000A6063
アルマイト表面処理
RoHS10対応品Ix=2.16×104mm4
Iy=2.21×104mm4
Zx=1.40×103mm3
Zy=1.47×103mm3
0.66kg/m
AZF-304Yイエロー50~4,000A6063
焼付塗装
(マンセル値:2.5Y8/13相当色)
RoHS10対応品Ix=2.16×104mm4
Iy=2.21×104mm4
Zx=1.40×103mm3
Zy=1.47×103mm3
0.66kg/m

使用例

ビーム・ピラーの組立

安全柵 AZピラー3030 (カット品) ビーム・ピラーの組立図

型番リスト

型番
表面処理
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルマイト
シルバー
50 ~ 4000

1個

-( - )

5日目

焼付塗装
イエロー
50 ~ 4000

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。
・標準品では足りないスペースには、寸法指定品(標準品の幅のみ変更品)でご対応。
・フレーム色はシルバーとイエローの2種類の中から選択できます。
・面材も金網から樹脂パネルまで13パターンの組合せを標準化しています。
・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。
・アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。
・安全規格に対応した安全機器を標準ラインナップ。
・専用取付金具もご用意していますのでトビラへの取付も簡単。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全柵 AZピラー3030 (カット品)

安全柵 AZピラー3030 (カット品)

    安全柵 AZピラー4040 (カット品)

    安全柵 AZピラー4040 (カット品)

      安全柵 AZビーム2540 (カット品) AZFシリーズ

      安全柵 AZビーム2540 (カット品) AZFシリーズ

        安全柵 AZピラー4040(連結型) (カット品)

        安全柵 AZピラー4040(連結型) (カット品)

          安全柵 AZピラー4040 t5 (カット品)

          安全柵 AZピラー4040 t5 (カット品)

            安全柵フレーム 30角

            安全柵フレーム 30角

              安全柵 AZビーム2540 t5 (カット品)

              安全柵 AZビーム2540 t5 (カット品)

                安全柵フレーム 40角

                安全柵フレーム 40角

                  走行レールフレーム (カット品)

                  走行レールフレーム (カット品)

                    アルミフレーム SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30

                    アルミフレーム SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS ミスミ SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目~   5日目   5日目~   3日目   4日目~   3日目   5日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~  
                            種類 30シリーズ用 40シリーズ用 30・40シリーズ共用 40シリーズ用 40シリーズ用 - 30・40シリーズ共用 - - - - - -
                            材質 A6063SS-T6 A6063SS-T6 A6063SS-T6 A6063SS-T6 A6063SS-T6 - A6063SS-T6 - A6N01S-T5 - - - -
                            フレーム溝数 3 3 2 1 3 - 2 - - - - - -
                            溝幅 8 10 8 10 10 - 8 - - - - - -
                            適応パネル厚(mm) 3 3 3 3 5 - 5 - - - - - -

                            安全柵 AZピラー3030 (カット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全柵フレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました