(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:156-1
ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.156 ピボットヒンジ(モチダシツリ

ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.156 156-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,238円
税込単価
11,262円

木製ドア用の蝶番。【特長】・材質は本体:可鍛鋳鉄、軸心:焼入鋼。カバーはステン...

詳細情報を確認する

型番

156-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

156-1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

焼付塗装+ヘアライン1(写真は右勝手)

焼付塗装+ヘアライン1(写真は右勝手)

焼付塗装+ヘアライン2(写真は右勝手)

焼付塗装+ヘアライン2(写真は右勝手)

左右勝手あり

左右勝手あり

下部ヒンジの寸法図1

下部ヒンジの寸法図1

下部ヒンジの寸法図2

下部ヒンジの寸法図2

下部ヒンジの寸法図3

下部ヒンジの寸法図3

上部ヒンジ(ドア側)の寸法図1

上部ヒンジ(ドア側)の寸法図1

上部ヒンジ(ドア側)の寸法図2

上部ヒンジ(ドア側)の寸法図2

上部ヒンジ(ドア側)の寸法図3

上部ヒンジ(ドア側)の寸法図3

上部ヒンジ(枠側)の寸法図1

上部ヒンジ(枠側)の寸法図1

上部ヒンジ(枠側)の寸法図2

上部ヒンジ(枠側)の寸法図2

上部ヒンジ(枠側)の寸法図3

上部ヒンジ(枠側)の寸法図3

型番リスト

型番
勝手違い
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

156-1

右用

1個

10,238( 11,262円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木製ドア用の蝶番。
【特長】
・材質は本体:可鍛鋳鉄、軸心:焼入鋼。カバーはステンレス鋼SUS304。
・仕上・色は焼付塗装+ヘアライン。
・仕様はスラストベアリング入。
・ドア寸法は1,000×2,000mm。
・ドア重量は80kg(最大)また取付ネジは皿木ネジ4.5×25mm。
・左右勝手があり鋳物製品のため現場にて寸法を合わせる必要がある。
・枠側下部ヒンジは、床面に接して取付。
【用途】
・木製ドアに最適。

カタログ

 

156-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.156の型番156-1のページです。
型番156-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.156

ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.156

    ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)No.155

    ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)No.155

      ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.153P

      ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.153P

        ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)No.153PC

        ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)No.153PC

          ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ

              キャッチ付面付丁番 2000RV-2

              キャッチ付面付丁番 2000RV-2

                ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型

                ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型

                  ドア用ヒンジ(B-1810・ステンレス製)

                  ドア用ヒンジ(B-1810・ステンレス製)

                    180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

                    180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

                      ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012B-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

                      ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012B-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

                        180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91

                        180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91

                          エンプラ マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(EMH)

                          エンプラ マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(EMH)

                            メーカー ベスト ベスト ベスト ベスト スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 イマオコーポレーション
                            通常価格 10,238円 10,797円 8,936円 8,563円 17,550円 28,800円 909円 2,097円 4,904円 3,851円 19,879円 3,172円 1,086円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ピボット蝶番 ピボット蝶番 ピボット蝶番 ピボット蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 平蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 平蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 黄銅 黄銅 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス 亜鉛合金 ポリアミド
                            長さ L(mm) 151 151 150 150 65 71 86 52 150 60 90 69 -
                            幅 W(mm) 21 21 18 18 90 104 59 - - - 63 - -

                            ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.156のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            156-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手違い

                            10,238円

                            ( 11,262円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            左用

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました