(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:130-3-1
平儀星蝶番 No.130 タイラギセイチョウバン NO.130 130R

平儀星蝶番 No.130 130-3-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,428円
税込単価
1,571円

ステンレス製の平型儀星蝶番。【材質】・羽根:ステンレス鋼(SUS304)・軸芯...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

130-3-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

130-3-1 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様詳細

ヘアライン

ヘアライン

  • 用途 軽量ドア(15kg以上30kg未満)、中量ドア(30kg以上50kg未満、130-5のみ)
  • 材質(羽根・軸芯) ステンレス鋼 SUS304
  • 本体表面処理 ヘアライン、ゴールド、古代ブロンズ
  • スエージングタイプ
  • 勝手違いなし(左右兼用)。ドアの右側に取り付けても左側に取り付けても強度に差がない。
ゴールド

ゴールド

古代ブロンズ

古代ブロンズ

寸法図(長さ102mm 130R-1、130-2)

寸法図(長さ102mm 130-2)

寸法図(長さ127mm 130-3、130-4、130-5)

寸法図(長さ127mm 130-3、130-4、130-5)

※型番リストの「長さ L」は寸法図の「A」に、「幅 W」は寸法図の「B」に対応しています。

 
呼称ABIKLMS穴数付属木ネジ
2.0×102mm101.6102.02.011.02012.026.07.25.02.083.5×25
2.5×102mm102.0103.02.511.7199.927.48.85.42.084.1×25
2.5×127mm127.0127.52.513.02412.525.59.05.52.0104.1×25
2.5×127×102mm127.0103.02.512.02112.725.48.24.72.0103.8×25
3.0×127mm127.0128.03.014.02412.525.510.06.52.5104.5×25

寸法表(mm)

 

注意・禁止事項

・蝶番の取り付け位置は正確にマークし、木ネジを金槌で叩き込まずにきりで下穴をあけてからドライバーで締める。 ・表面処理を施した製品は、扉を吊り込む際の調整に羽根を曲げる等の行為により割れ・剥がれ・傷など外観を損ねる恐れあり。
  • 蝶番の取り付け位置は正確にマークし、木ネジを金槌で叩き込まずにきりで下穴をあけてからドライバーで締める。
  • 表面処理を施した製品は、扉を吊り込む際の調整に羽根を曲げる等の行為により割れ・剥がれ・傷など外観を損ねる恐れあり。

型番リスト

型番
種類
付加機能
本体材質
長さ L(mm)
幅 W(mm)
勝手違い
取付方法
取付種類
使用環境
本体表面処理
呼称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

130-3-1

平蝶番
なし(通常)
[ステンレス] SUS304
127
103
左右兼用
ねじ止め
皿穴
標準
ヘアーライン
2.5X127mm

1個

1,428( 1,571円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の平型儀星蝶番。
【材質】
・羽根:ステンレス鋼(SUS304)
・軸芯:ステンレス鋼(SUS304)
【用途】
・軽量ドア
・中量ドア(3.0×127mmのみ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

130-3-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平儀星蝶番 No.130の型番130-3-1のページです。
型番130-3-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平儀星蝶番 No.130

平儀星蝶番 No.130

    平儀星蝶番 No.115

    平儀星蝶番 No.115

      ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

      ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

        ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番 OLYA型

        ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番 OLYA型

          ステンレス製平型蝶番 溶接タイプ

          ステンレス製平型蝶番 溶接タイプ

            ステンレス製重量平型蝶番

            ステンレス製重量平型蝶番

              調整蝶番(重量用)No.186

              調整蝶番(重量用)No.186

                ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                  ステンレス鋼製ガードリブ蝶番 HG-BF1

                  ステンレス鋼製ガードリブ蝶番 HG-BF1

                    ステンレス製平型蝶番 木ねじ取付タイプ

                    ステンレス製平型蝶番 木ねじ取付タイプ

                      ステンレス鋼製蝶番 28100

                      ステンレス鋼製蝶番 28100

                        ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ

                        ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ

                          ステンレス製薄口蝶番

                          ステンレス製薄口蝶番

                            メーカー ベスト ベスト スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ベスト スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,290円 8,276円 3,738円 1,836円 840円 6,083円 34,439円 1,797円 858円 783円 4,307円 605円 419円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            平儀星蝶番 No.130のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            130-2-1
                            130-2-2
                            130-2-3
                            130-3-2
                            130-3-3
                            130-4-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 付加機能 本体材質 長さ L
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            勝手違い 取付方法 取付種類 使用環境 本体表面処理 呼称

                            1,290円

                            ( 1,419円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            平蝶番なし(通常)[ステンレス] SUS304102103左右兼用ねじ止め皿穴標準ヘアーライン2.5X102mm

                            2,488円

                            ( 2,737円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            平蝶番なし(通常)[ステンレス] SUS304102103左右兼用ねじ止め皿穴標準ゴールド塗装2.5X102mm

                            2,217円

                            ( 2,439円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            平蝶番なし(通常)[ステンレス] SUS304102103左右兼用ねじ止め皿穴標準古代ブロンズ2.5X102mm

                            2,825円

                            ( 3,108円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            平蝶番なし(通常)[ステンレス] SUS304127103左右兼用ねじ止め皿穴標準ゴールド塗装2.5X127mm

                            2,840円

                            ( 3,124円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            平蝶番なし(通常)[ステンレス] SUS304127103左右兼用ねじ止め皿穴標準古代ブロンズ2.5X127mm

                            1,855円

                            ( 2,041円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            平蝶番なし(通常)[ステンレス] SUS304127127.5左右兼用ねじ止め皿穴標準ヘアーライン2.5X127X102mm

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました