(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:777-50
重量戸車 777 ジュウリョウトグルマ 777

重量戸車 777 777-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,952円
税込単価
2,147円

【特長】・アングルレールにも、フラットバーにも使えます。・取付はボルト・ナット...

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    鋳鉄
  • 枠材質:
    スチール
  • 種類:
    重量戸車
  • 車輪形状:
    溝R車型
  • 車輪材質:
    金属
  • 材質:
    枠:鋼板
  • 表面処理:
    クロメート(枠)+パーカー処理(車)
  • ベアリング:
    JIS規格品密閉式

(i)ご注意

  • 取付用のボルト、ナットは付属してません。
  • 車はパーカー処理のため製造ロットの違いなどにより色が異なることがあります。

型番

777-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

777-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
車輪径(Φ)
全長(mm)
耐荷重(2個1組)(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

777-50

50
140
700

1個

1,952( 2,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングルレールにも、フラットバーにも使えます。
・取付はボルト・ナット、溶接のいずれでも可能です。
・アングルレールの場合、レールと車との間隔が1.5mmあるので、負荷重量が軽減されます。
【用途】
・引戸門扉用戸車。

(i)ご注意

  • 取付用のボルト、ナットは付属してません。
  • 車はパーカー処理のため製造ロットの違いなどにより色が異なることがあります。

777-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量戸車 777の型番777-50のページです。
型番777-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量戸車 777

重量戸車 777

    重量戸車、車のみ 777R

    重量戸車、車のみ 777R

      ロタ・ステンレス重量戸車 V型

      ロタ・ステンレス重量戸車 V型

        ロタ・鉄重量戸車 平型

        ロタ・鉄重量戸車 平型

          ロタ・鉄重量戸車 H型

          ロタ・鉄重量戸車 H型

            SUS重量戸車

            SUS重量戸車

              S45C重量戸車 山R車型

              S45C重量戸車 山R車型

                ドアハンガー 単車

                ドアハンガー 単車

                  ドアハンガー 複車

                  ドアハンガー 複車

                    ロタ・鉄重量戸車 V型

                    ロタ・鉄重量戸車 V型

                      ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車

                      ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車

                        ステンレス重量戸車 VH兼用型

                        ステンレス重量戸車 VH兼用型

                          デルリンベアリング戸車 丸型(平板枠)

                          デルリンベアリング戸車 丸型(平板枠)

                            メーカー ベスト ベスト ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ 杉田エース ヨコヅナ ハイロジック ハイロジック ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ トラスコ中山
                            通常価格 1,952円 1,561円 8,604円 1,473円 2,774円 7,133円 4,298円 3,710円 3,970円 2,034円 597円 6,266円 1,342円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目~   1日目  
                            車材質 鋳鉄 鋳鉄 ステンレス 鋳鉄 鋳鉄 ステンレス スチール スチール スチール 鋳鉄 樹脂 ステンレス 樹脂
                            枠材質 スチール - - - - ステンレス - スチール+樹脂 スチール - - - ステンレス
                            種類 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 - - 重量戸車 - 重量戸車 調整戸車
                            車輪形状 溝R車型 溝R車型 V型 平型 H型 V型 山R車型 - - V型 - V型 溝R車型
                            車輪材質 金属 金属 金属 金属 金属 金属 金属 - - 金属 - 金属 樹脂

                            重量戸車 777のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            駐車場の鉄扉戸車
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            お客様よりご依頼で交換しました。元々はこちらメーカーのV型でしたが、VH型しかなかったのでこちらを取付しました。問題なく動作出来てます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            777-100
                            777-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            車輪径
                            (Φ)
                            全長
                            (mm)
                            耐荷重(2個1組)
                            (kg)

                            6,050円

                            ( 6,655円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100186380

                            2,147円

                            ( 2,362円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            60140700

                            戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました