(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム (カット品)

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム (カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SFシリーズ対応。共通パーツ Tスロットフレーム。画像は代表商品画像です。詳細...

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    アルマイト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム (カット品) 外形図 SSサイドスロット

SSサイドスロット

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム (カット品) 外形図 S2スロット

S2スロット

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム (カット品) 外形図 S3スロット

S3スロット

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム (カット品) 外形図 S1スロット

S1スロット

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム (カット品) 外形図 SF-15・180

SF-15・180

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム (カット品) 外形図 SF-15・120

SF-15・120

使用可能ナット

図面内のアルファベット
SS:SF20シリーズ用ナット S:SF30シリーズ用ナット L:SF4045シリーズ用ナット

製品仕様

フレーム名称材質単位質量
SSサイドスロットA6N01SS-T5
アルマイト表面処理
0.39kg/m
S2スロット1.05kg/m
S3スロット1.47kg/m
S1スロット0.62kg/m
SF-15・1803.17kg/m
SF-15・1202.39kg/m

使用例

Tスロットフレーム組合せ例

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム (カット品) Tスロットフレーム組合せ例

型番リスト

型番
種類
フレーム溝幅(mm)
フレーム溝幅(詳細)(mm)
フレーム幅(mm)
溝数
材質
長さ(mm)
フレーム名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ツバ付タイプ
6
6
19
1
A6N01SS-T5
50 ~ 4000
SSサイドスロット

1個

-( - )

7日目

ツバ付タイプ
8
8
38
1
A6N01SS-T5
50 ~ 4000
S1スロット

1個

-( - )

7日目

ツバ付タイプ
8
8
68
2
A6N01SS-T5
50 ~ 4000
S2スロット

1個

-( - )

7日目

ツバ付タイプ
8
8
98
3
A6N01SS-T5
50 ~ 4000
S3スロット

1個

-( - )

18日目

ツバなしタイプ
4.5
4.5
20
2
A6N01SS-T5
50 ~ 4000
M41020

1個

-( - )

7日目

ツバなしタイプ
4.5 ~ 6
4.5・6
30
3
A6N01SS-T5
50 ~ 4000
SS1030

1個

-( - )

5日目

ツバなしタイプ
6
6
20
2
A6N01SS-T5
50 ~ 4000
SS1520

1個

-( - )

7日目

ツバなしタイプ
6 ~ 8
6・8
40
3
A6N01SS-T5
50 ~ 4000
S1540

1個

-( - )

5日目

ツバなしタイプ
6
6
16
1
A6N01SS-T5
50 ~ 4000
SS916

1個

-( - )

12日目

ツバなしタイプ
6
6
20
1
A6N01SS-T5
50 ~ 4000
SS1018

1個

-( - )

5日目

ツバなしタイプ
8
8
20
1
A6N01SS-T5
50 ~ 4000
S1220

1個

-( - )

7日目

ツバなしタイプ
8
8
30
1
A6N01SS-T5
50 ~ 4000
S1530

1個

-( - )

5日目

ツバなしタイプ
6 ~ 10
6・10
50
3
A6N01SS-T5
50 ~ 4000
L2050

1個

-( - )

5日目

ツバなしタイプ
10
10
30
1
A6N01SS-T5
50 ~ 4000
L1830

1個

-( - )

8日目

ツバ付タイプ
8
8
23
1
A6063SS-T5
50 ~ 4000
S・3023

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SFシリーズ対応。共通パーツ Tスロットフレーム。
画像は代表商品画像です。詳細はカタログPDFをご覧ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム (カット品)

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム (カット品)

    フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ

    フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ

      フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ

      フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ

        フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ

        フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ

          フラットフレーム ツバなし 溝幅10mmタイプ

          フラットフレーム ツバなし 溝幅10mmタイプ

            フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ 

            フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ 

              フラットフレーム ツバなし 溝幅10mm 1溝タイプ

              フラットフレーム ツバなし 溝幅10mm 1溝タイプ

                フラットフレームツバなしタイプ用フレームキャップ

                フラットフレームツバなしタイプ用フレームキャップ

                  フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ 

                  フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ 

                    Tスロットフレーム・S3023

                    Tスロットフレーム・S3023

                      フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ

                      フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ

                        フラットフレーム 垂直ツバ付 溝幅6mmタイプ

                        フラットフレーム 垂直ツバ付 溝幅6mmタイプ

                          Line8 ストラットプロファイル エコノミー型(SPE)

                          Line8 ストラットプロファイル エコノミー型(SPE)

                            メーカー SUS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS ミスミ ミスミ イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - 166円 - 3,864円 - - -
                            通常出荷日 5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            表面処理 アルマイト - - - - - - - - アルマイト - - -

                            アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム (カット品)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            小型cncフライスのフラットフレームテーブル
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/17
                            まさに探していたのはこのフレームです
                            幾らでも後付けで横幅延長可能でSSF-s264と234を各2つをm5六角穴ボルトで並列固定してみて強度も納得のいくものでした
                            幅広フラットフレーム自体がコストが高めなのと幅寸法固定の物しか見つからず寸合わずで諦めていましたが
                            解決し大幅のコストカットが実現できました cnc用途で愛されるべきフレームです

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フラットフレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました