(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

880 LED棚下灯

880 LED棚下灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,395円
税込単価
26,835円

【用途】洗面化粧台の棚下灯多重影の出ない面発光ですので、均一な明かりを広範囲に...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    バータイプ
  • IP(防塵防水):
    IP無
  • 仕様:
    セット内容 本体、ACコード、キャップ
  • 発光色:
    白色5000K+導光板

型番

880 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

形状バータイプIP(防塵防水)IP無
仕様セット内容 本体、ACコード、キャップ発光色白色5000K+導光板

商品情報

外形図

880 LED棚下灯 外形図01

製品仕様

  • 材質:樹脂、アルミニウム
  • 取付ネジ:なべタッピングネジ4×16mm(4本)
  • セット内容;本体、ACコード、キャップ
    ※設計寿命40000時間です。
    ※調光機能はありません。
    ※LEDの特性上、光色のばらつきがあります。
 
880 LED棚下灯 仕様01

アルマイトシルバー+白

880 LED棚下灯 仕様02

ACコード

880 LED棚下灯 仕様03

キャップ

 
  • 定格消費電力:2W
  • 定格電圧:AC100V
  • 発光色:白色5000K+導光板
  • 演色評価数:Ra80
  • 照射角:60度
  • 周波数:50/60Hz
880 LED棚下灯 仕様04
 
880 LED棚下灯 仕様05

電気配線が簡単
本体が電源装置を内蔵しており、変圧の必要がないため、電源プラグをAC100Vコンセントに差し込むだけで使用できます。
また、途中配線もコネクタ接続により簡単にできます。

 
880 LED棚下灯 仕様06

スペースをとらない薄型デザイン
導光板の使用により、本体の厚さが15mmまで薄くなりました。
従来のような照明ボックスが必要ないため、収納スペースを大きくとる事ができます。

性能・試験情報

880 LED棚下灯 性能01

従来の粒状光源のLEDの場合、照射面に光の点が映り込んでしまいますが、当製品は多重影の出ない面発光ですので、均一な明かりを広範囲に照射する事ができます。
光源が直接目に入りませんので目を刺激せず、また、目の疲れやめまいの原因であるフリッカー(ちらつき)を最小限に抑えられます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

880

1個

24,395( 26,835円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【用途】洗面化粧台の棚下灯多重影の出ない面発光ですので、均一な明かりを広範囲に照射することができ、光源が直接目に入りませんので目を刺激せず、目の疲れめまいの原因であるフリッカー(ちらつき)を最小限に抑えられます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

880 LED棚下灯の型番880のページです。
型番880に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

880 LED棚下灯

880 LED棚下灯

    LEDタフライト用角度調節金具 SL-WPG-Z(SL-TGH型用)

    LEDタフライト用角度調節金具 SL-WPG-Z(SL-TGH型用)

      小型スイッチ SL-SW1-WT

      小型スイッチ SL-SW1-WT

        照明器具用プッシュOFFスイッチ BY1205

        照明器具用プッシュOFFスイッチ BY1205

          分岐ボックス BNK-12-H

          分岐ボックス BNK-12-H

            LEDライト LED-TWIN-STICK型用電源コード・接続コード

            LEDライト LED-TWIN-STICK型用電源コード・接続コード

              LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型

              LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型

                LEDライト LED-STICK型用電源コード・接続コード

                LEDライト LED-STICK型用電源コード・接続コード

                  LEDライト SL-GX531型

                  LEDライト SL-GX531型

                    直流電源装置 CCPS12-350型

                    直流電源装置 CCPS12-350型

                      メーカー ベスト スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                      通常価格 24,395円 7,900円 1,236円 1,427円 1,397円 1,282円 11,050円 802円 10,054円 27,015円
                      通常出荷日 3日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                      形状 バータイプ 関連部品 関連部品 - 関連部品 関連部品 リングタイプ 関連部品 スポットタイプ スポットタイプ
                      IP(防塵防水) IP無 - - - - - IP無 - IP無 IP無
                      仕様 セット内容 本体、ACコード、キャップ - - - - - - - - -
                      発光色 白色5000K+導光板 - - - - - - - - -

                      筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト