(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルガード

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】厚み1㎜の適応パネル幅が3.5~5.5㎜のパネルガードです。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    A6063SS-T5
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 厚み(mm):
    1
  • ガード高さ(mm):
    21

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

パネルガードT3

パネルガードT5

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルガード パネルガードT3 外形図
アルミ構造材 SF共通パーツ パネルガード パネルガードT5 外形図

製品仕様

材質A6063
アルマイト表面処理
質量0.12kg/m(T3)
0.13kg/m (T5)

パネルガード斜めカット加工

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルガード パネルガード斜めカット加工

使用例

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルガード 使用例

型番リスト

型番
適応パネル幅(mm)
追加工
(1)長さ(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5
なし
50 ~ 3000
-
-
-

1個

-( - )

10日目

3.5
あり
50 ~ 3000
なし
なし
両端【DVW】 / 片端【DVS】

1個

-( - )

5日目

5.5
なし
50 ~ 3000
-
-
-

1個

-( - )

5日目

5.5
あり
50 ~ 3000
なし
なし
両端【DVW】 / 片端【DVS】

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】厚み1㎜の適応パネル幅が3.5~5.5㎜のパネルガードです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルガード

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルガード

    ジョイントブラケット

    ジョイントブラケット

      フェンスフレーム H型

      フェンスフレーム H型

        フェンスフレーム C型

        フェンスフレーム C型

          段付ヘクスローブビット

          段付ヘクスローブビット

            アジャスター付キャスターユニット SCY (Blickle/ブリックレ) 金具セット(車輪なし)

            アジャスター付キャスターユニット SCY (Blickle/ブリックレ) 金具セット(車輪なし)

              MTAモールステーパホルダ

              MTAモールステーパホルダ

                メーカー SUS ミスミ ミスミ ミスミ PBスイスツールズ シシクアドクライス NTツール
                通常価格 - 282円 - - 753円 8,833円 14,440円
                通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   3日目  
                材質 A6063SS-T5 - - - - - -
                表面処理 アルマイト - - - - - -
                厚み(mm) 1 - - - - - -
                ガード高さ(mm) 21 - - - - - -

                アルミ構造材 SF共通パーツ パネルガードのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                コロナ対策パーテーション
                評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                ソーシャルディスタンス確保するため樹脂プレートを設置し、補強用に使用。両面テープで固定しただけですが、外れずに補強されています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                フェンスフレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました