(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダードパネル 木製ボード (カット品)

スタンダードパネル 木製ボード (カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SFシリーズ対応。スタンダードパネル 木製ボード【特長】作業ボード:・軽量コン...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    合板
  • 表面処理・塗装:
    なし
  • サイズMAX(mm):
    1800×900
  • 備考:
    ボード端面:保護化粧テープ接着

(i)ご注意

  • 切り欠き、C面取り、穴加工がある場合、加工図面と数量を記載の上、専任特注窓口:cx_makersupport@misumi.co.jpまでお問い合わせください。別途お見積りさせていただきます。
  • パネル寸法は、A≧B寸法となるように設定してください。
  • 材料や、寸法により加工できない場合がございますのでご了承ください。

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
板厚(mm)
カラー
質量のめやす(kg/㎡)
A寸法(mm)
B寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
作業ボード
17(マット込み)
グリーン(端面ホワイト)
13.8
200 ~ 1800
200 ~ 900

1個

-( - )

7日目

メラミン樹脂コーティングボード
17
グレー
13.0
200 ~ 1800
200 ~ 900

1個

-( - )

7日目

メラミン樹脂コーティングボード
17
ホワイト
13.0
200 ~ 1800
200 ~ 900

1個

-( - )

7日目

木製ボード(パーチクルボード)
9
(端面ホワイト)
6.3
200 ~ 1800
200 ~ 900

1個

-( - )

7日目

木製ボード(パーチクルボード)
12
(端面ホワイト)
8.4
200 ~ 1800
200 ~ 900

1個

-( - )

7日目

木製ボード(パーチクルボード)
15
(端面ホワイト)
10.5
200 ~ 1800
200 ~ 900

1個

-( - )

7日目

作業ボード
16.5(マット込み)
グリーン(端面ホワイト)
12.7
200 ~ 1800
200 ~ 900

1個

-( - )

7日目

作業ボード
17(マット込み)
グリーン(端面ホワイト)
12.9
200 ~ 1800
200 ~ 900

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SFシリーズ対応。スタンダードパネル 木製ボード

【特長】
作業ボード:
・軽量コンパクト設計で強度、デザイン性に優れています。
・帯電防止ボード、導電ボードは電気抵抗を下げ、電子部品の組立用ボードとして最適です。

メラミン樹脂コーティングボード:
・一般的にテーブル、家具、パーテーション等に使用され、汚れが付きにくく、ぬれぞうきんや中性洗剤などで簡単にお手入れできます。

(i)ご注意

  • 切り欠き、C面取り、穴加工がある場合、加工図面と数量を記載の上、専任特注窓口:cx_makersupport@misumi.co.jpまでお問い合わせください。別途お見積りさせていただきます。
  • パネル寸法は、A≧B寸法となるように設定してください。
  • 材料や、寸法により加工できない場合がございますのでご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダードパネル 木製ボード (カット品)

スタンダードパネル 木製ボード (カット品)

    ソフトエッジ付合板

    ソフトエッジ付合板

      メラミン樹脂両面貼付合板

      メラミン樹脂両面貼付合板

        ゴム片面貼付合板

        ゴム片面貼付合板

          ボス付アイドラースプロケット ダブルピッチタイプ

          ボス付アイドラースプロケット ダブルピッチタイプ

            ラフガイド-ネスト台座仕様-

            ラフガイド-ネスト台座仕様-

              フック付ロープ

              フック付ロープ

                深溝玉軸受 両シールド形 止め輪付タイプ

                深溝玉軸受 両シールド形 止め輪付タイプ

                  中荷重用キャスター 旋回 Jtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                  中荷重用キャスター 旋回 Jtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                    RR型 重荷重用ダイカスト製MCナイロン車輪

                    RR型 重荷重用ダイカスト製MCナイロン車輪

                      ステンレスチェイン B-1127

                      ステンレスチェイン B-1127

                        ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール

                        ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール

                          フランジ付 プーリー アイドラー (FIP,FIPS)

                          フランジ付 プーリー アイドラー (FIP,FIPS)

                            メーカー SUS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エスコ ミスミ 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) タキゲン製造 トラスコ中山 イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - 4,600円 - 7,850円 260円 1,169円 7,224円 7,700円 189円 888円
                            通常出荷日 7日目   8日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 合板 合板 合板 合板 - - - - - - - - -
                            表面処理・塗装 なし なし なし なし - - - - - - - - -
                            サイズMAX(mm) 1800×900 - - - - - - - - - - - -
                            備考 ボード端面:保護化粧テープ接着 - - - - - - - - - - - -

                            スタンダードパネル 木製ボード (カット品)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 18件のレビュー
                            作業用架台のプレートとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/25
                            木製ボードということも有りサイズのみ選定して、バリなどは納入してからこちらでやればいいと思っていましたが、側面にもきちんとガードが貼られており、想像以上にきれいな仕上がりで納入されました。安くてきれいですので
                            非常に満足する商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台の天板
                            評価 3.0満足度:3.02018/10/18
                            額縁枠のみで1200□×9㎜では剛性不足で中央部がたわみます。
                            中央に補強を入れてたわみが解消しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易作業台作成
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/26
                            機械横に置く作業台作成のため購入
                            大きさが自由に選べるのが良い

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            棚板
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/08
                            加工精度、品質、仕上がり、素晴らしい品です。
                            ただ…固定用の木ねじ(SFB-9C5)が中々、入りずらかった。
                            ボード端面からの決まった位置に、インサートネジ?鬼目ナットとか
                            予め用意されて有ると組立が楽な気がしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台車製作の荷台用
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/14
                            集合材の為、強度はありませんが、とにかく安いので、軽荷重用途へのコスパは素晴らしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            天板・合板・カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました