(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレーム2040

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレーム2040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SFシリーズ対応。共通パーツ パネルフレーム2040になります。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フレーム
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 表面処理:
    アルマイト
  • フレーム形状:
    長方形
  • 溝数:
    2

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレーム2040 外形図

製品仕様

型番材質表面処理質量環境
SFF-U94A6N01SS-T5アルマイト0.9kg/mRoHS10対応品

使用例

使用方法

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレーム2040 使用方法図

※パネルフレーム切断面にM5タップ加工が必要です。

型番リスト

型番
追加工
(1)長さ(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
50 ~ 4000
-
-
-

1個

-( - )

5日目

あり
50 ~ 4000
なし
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SFシリーズ対応。共通パーツ パネルフレーム2040になります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレーム2040

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレーム2040

    パネルフレームSS

    パネルフレームSS

      アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレームSS

      アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレームSS

        扉フレーム

        扉フレーム

          スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2030

          スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2030

            扉用キャスタキット

            扉用キャスタキット

              スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2045

              スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2045

                バランサーユニット(上下トビラ用)

                バランサーユニット(上下トビラ用)

                  トビラガイドキット

                  トビラガイドキット

                    パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

                    パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

                      走行レールブラケットキット

                      走行レールブラケットキット

                        走行レール取付用ボルトナットキット

                        走行レール取付用ボルトナットキット

                          スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1019

                          スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1019

                            メーカー SUS SUS SUS ミスミ エヌアイシ・オートテック ミスミ エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - 3,867円 - - - 851円 - 15,602円 3,348円 68円 967円 394円 -
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   11日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 フレーム フレーム フレーム フレーム - アクセサリ - フレーム アクセサリ アクセサリ - - -
                            材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 - - - - - SPCC+ナイロン SECC - - -
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト - - - - - - 電気亜鉛メッキ鋼板 - - -
                            フレーム形状 長方形 正方形 正方形 - - - - - - - - - -
                            溝数 2 2 2 - - - - - - - - - -

                            アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレーム2040のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            扉フレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました