(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレームSS

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレームSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SFシリーズに対応した共通パーツ パネルフレームSSになります。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フレーム
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 表面処理:
    アルマイト
  • フレーム形状:
    正方形
  • 溝数:
    2

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレームSS 外形図

※溝形状/SF20に準ずる

製品仕様

型番材質表面処理質量環境
SFF-T64A6N01SS-T5アルマイト0.6kg/mRoHS10対応品

使用例

接続方法

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレームSS 接続方法図

※パネルフレーム切断面にM5タップ加工が必要です。

型番リスト

型番
追加工
(1)長さ(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
50 ~ 4000
-
-
-

1個

-( - )

5日目

あり
50 ~ 4000
なし
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SFシリーズに対応した共通パーツ パネルフレームSSになります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレームSS

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレームSS

    アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレーム2040

    アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレーム2040

      パネルフレームSS

      パネルフレームSS

        パネルフレーム2040

        パネルフレーム2040

          パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

          パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

            バランサーユニット(上下トビラ用)

            バランサーユニット(上下トビラ用)

              トビラガイドキット

              トビラガイドキット

                引戸連結用ブラケットキット

                引戸連結用ブラケットキット

                  折戸スライダ

                  折戸スライダ

                    走行レールブラケットキット

                    走行レールブラケットキット

                      シールカバーSS

                      シールカバーSS

                        折戸用マグネットキャッチキット

                        折戸用マグネットキャッチキット

                          シールカバー

                          シールカバー

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - 3,867円 5,809円 68円 15,602円 3,348円 817円 2,192円 967円 1,399円 1,299円 3,779円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目   5日目  
                            種類 フレーム フレーム フレーム フレーム アクセサリ フレーム アクセサリ - アクセサリ - アクセサリ アクセサリ アクセサリ
                            材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 SECC - SPCC+ナイロン - - - - - CSM60゚±5゚
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト 電気亜鉛メッキ鋼板 - - - - - - - -
                            フレーム形状 正方形 長方形 正方形 長方形 - - - - - - - - -
                            溝数 2 2 2 2 - - - - - - - - -

                            アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレームSSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            扉フレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました