(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型端子箱付きK熱電対

小型端子箱付きK熱電対

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,900円 ~ 10,315円
税込価格
5,390円 ~ 11,347円

防滴仕様であり、ほこり等の異物の侵入を防ぐ端子箱付シース型熱電対。【特長】・防...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    熱電対
  • 熱電対の種類:
    K
  • 測温接点:
    非接地型
  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    ストレート
  • 取付部形状:
    ネジ付
  • 端子形状:
    端子内蔵形
  • エレメント数:
    1
  • シース・保護管材質:
    ステンレス
  • シース・保護管径:
    6.4
  • シース・保護管ねじの呼び:
    PT3/8
  • 端子箱:
    小型密閉
  • 許容差:
    JIS クラス2
  • 端子:
    M4×2
  • シース常用限度:
    800℃
  • リード線・補償導線:
    なし

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

小型端子箱付きK熱電対:関連画像

端子箱付シース型熱電対の外観

小型端子箱付きK熱電対:関連画像

端子箱付シース型熱電対の外形図

 

(単位:mm)

 

型式 φD L
TSK650KS 6.4 500
TSK630KS 300
TSK620KS 200
TSK610KS 100
TSK605KS 50

型番リスト

型番
シース・保護管長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50

1個

4,900( 5,390円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100

1個

5,287( 5,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200

1個

5,673( 6,240円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300

1個

7,736( 8,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

500

1個

10,315( 11,347円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防滴仕様であり、ほこり等の異物の侵入を防ぐ端子箱付シース型熱電対。
【特長】
・防滴仕様。
・ほこり・異物の侵入を防ぐ。
・リード線の種類を任意で選定可能。
【用途】
・ほこり等の異物が飛散しやすい環境などに最適。
・工場、プラント、配管に使用され電線の接続が容易。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型端子箱付きK熱電対

小型端子箱付きK熱電対

    端子箱付きK熱電対

    端子箱付きK熱電対

      FEPモールド熱電対(Kタイプ)

      FEPモールド熱電対(Kタイプ)

        温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ

        温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ

          T-35型 シース熱電対(接地)

          T-35型 シース熱電対(接地)

            T-35型 シース熱電対(非接地)

            T-35型 シース熱電対(非接地)

              温度センサ リード線保護タイプ

              温度センサ リード線保護タイプ

                汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地

                汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地

                  温度センサ Y端子タイプ

                  温度センサ Y端子タイプ

                    先端溶接熱電対

                    先端溶接熱電対

                      温度センサー 熱電対Kタイプ(極細タイプ)

                      温度センサー 熱電対Kタイプ(極細タイプ)

                        温度センサ ねじ取付タイプ

                        温度センサ ねじ取付タイプ

                          温度センサ ねじ取付シリコン被覆タイプ

                          温度センサ ねじ取付シリコン被覆タイプ

                            メーカー JUST JUST 坂口電熱 ミスミ 坂口電熱 坂口電熱 ミスミ 日本電測 ミスミ 坂口電熱 スリーハイ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,900円 5,158円 7,051円 - 3,931円 4,414円 9,230円 1,697円 2,140円 2,997円 12,774円 1,710円 4,070円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 熱電対 熱電対 熱電対 - 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対
                            熱電対の種類 K K K - K K K K K - K K K
                            測温接点 非接地型 非接地型 - - 接地型 非接地型 非接地型 非接地型 接地型 - - 接地型 接地型
                            特性 標準タイプ 標準タイプ 耐熱 / 耐薬品 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            センサ形状 ストレート ストレート シース・保護管なし ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート シース・保護管なし ストレート ストレート シース・保護管なし シース・保護管なし

                            小型端子箱付きK熱電対のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            試験・評価に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/12
                            市場に出た製品の試験・評価に使用しています。試験・評価は容器内の温度変化で行っています。そのため気密性、シースの長さが必須だったので、この商品を選定しました。シースの長さ以外はほかのメーカー品と同等で問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タンクの温度センサーに使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/12
                            ヒーターで加熱するタンクの温度センサーに、この小型端子箱付きK熱電対(TSK620KS)を使用しました。ブッシングが溶接されているのと、容易に取り付けやすいといった点でこの商品を選びました。以前は、他のメーカーのクラス2の熱電対を使っていました。今回がはじめてJUST製の熱電対を使いましたが、以前のものと変わりなく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用温度範囲は何℃でしょうか?
                            A
                            0~800℃ですが、温度差が激しい場合、端子箱内が結露しショートしてしまう可能性がございます。

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました