(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFM-J00
パーツコンテナスタンド パーツコンテナスタンド

パーツコンテナスタンド GFM-J00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,828円
税込単価
15,211円

細かい部品を効率的に収納できるパイプフレーム・グリーンフレームユニット。【特長...

詳細情報を確認する

  • ユニット形状:
    その他

型番

GFM-J00 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GFM-J00 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パーツコンテナスタンドの外観

製品仕様

  • フレーム:グリーンフレーム、グリーンフレームF50
  • コネクタ:マルチコネクタインナー型、アングルコネクタインナー型
  • 脚部:フットコネクタM12
  • 樹脂タイプ、φ50(直径50mm)キャスター、ブレーキ付×4

型番リスト

型番
寸法
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFM-J00

900mm(L)x600mm(W)x600mm(H)
2段

1個

13,828( 15,211円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細かい部品を効率的に収納できるパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・GFM-J00 : 高さ600mm、GFM-J01 : 高さ900mm、GFM-J02 : 高さ1,200mm
【用途】
・コンテナスタンドとして便利。

カタログ

 

GFM-J00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツコンテナスタンドの型番GFM-J00のページです。
型番GFM-J00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツコンテナスタンド

パーツコンテナスタンド

    ボードリフターキット

    ボードリフターキット

      長尺物用台車

      長尺物用台車

        長尺用台車 ハンマーロック GFM-440

        長尺用台車 ハンマーロック GFM-440

          シューター 2列3段

          シューター 2列3段

            シューター 3列3段

            シューター 3列3段

              平台車A

              平台車A

                作業台B棚付 高剛性タイプ 立ち作業用

                作業台B棚付 高剛性タイプ 立ち作業用

                  台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

                  台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

                    作業台B棚付 高剛性 移動作業用

                    作業台B棚付 高剛性 移動作業用

                      シューター 1列2段(段違いタイプ)

                      シューター 1列2段(段違いタイプ)

                        カゴ台車 GFM-443

                        カゴ台車 GFM-443

                          台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

                          台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 13,828円 22,626円 33,698円 36,086円 96,191円 136,628円 5,594円 62,172円 50,911円 63,855円 35,933円 79,934円 53,138円
                            通常出荷日 4日目   6日目~   4日目   4日目   14日目   14日目   4日目   9日目   8日目   9日目   14日目   14日目   8日目  
                            ユニット形状 その他 その他 台車 台車 シューター シューター 台車 作業台 台車 作業台 シューター 台車 台車

                            パーツコンテナスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFM-J01
                            GFM-J02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 仕様

                            20,260円

                            ( 22,286円 )
                            1個 -

                            4日目

                            900mm(L)x600mm(W)x900mm(H)4段

                            22,146円

                            ( 24,361円 )
                            1個 -

                            4日目

                            900mm(L)x600mm(W)x1200mm(H)6段

                            パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました