(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シューター 3列3段

シューター 3列3段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
136,628円
税込単価
150,291円

ワークを自重で運ぶ3列3段のシューター。【特長】・ユニット形状 : シューター...

詳細情報を確認する

  • ユニット形状:
    シューター
  • 寸法:
    1620mm(L)x1116mm(W)x1500mm(H)

型番

GFM-C03 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ユニット形状シューター寸法1620mm(L)x1116mm(W)x1500mm(H)

商品情報

外形図

シューター 3列3段の外観

製品仕様

部品構成

  • フレーム : グリーンフレーム
  • コネクタ : マルチコネクタアウター型、アングルコネクタアウター型
  • 脚部 : フットコネクタM12
  • 樹脂タイプ、φ75(直径75mm)キャスター、ブレーキ付×8
  • スライド部 : コロコン、コロコンフック

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFM-C03

1個

136,628( 150,291円 )

14日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ワークを自重で運ぶ3列3段のシューター。
【特長】
・ユニット形状 : シューター
・W1,116×L1,620×H1,500mm。
【用途】
・シューターとして便利。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューター 3列3段の型番GFM-C03のページです。
型番GFM-C03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シューター 3列3段

シューター 3列3段

    シューター 2列3段

    シューター 2列3段

      シューター 1列2段(段違いタイプ)

      シューター 1列2段(段違いタイプ)

        台車C ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

        台車C ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

          移動式パーティション アルミ複合板タイプ

          移動式パーティション アルミ複合板タイプ

            GF作業台用スライドテーブルキット

            GF作業台用スライドテーブルキット

              平台車A

              平台車A

                GF作業台用引き出しキット

                GF作業台用引き出しキット

                  シューター 1列1段

                  シューター 1列1段

                    移動式パーティション PET透明・アルミ複合板 H1800

                    移動式パーティション PET透明・アルミ複合板 H1800

                      作業台A 移動作業用

                      作業台A 移動作業用

                        ラック H1200

                        ラック H1200

                          ラック H1500

                          ラック H1500

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 136,628円 96,191円 35,933円 65,424円 18,431円 22,336円 5,594円 23,510円 20,789円 30,101円 27,659円 46,217円 46,773円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   11日目   7日目   10日目   4日目   10日目   14日目   7日目   14日目   5日目   5日目  
                            ユニット形状 シューター シューター シューター 台車 パーテーション 作業台 台車 作業台 シューター パーテーション 作業台 ラック ラック
                            寸法 1620mm(L)x1116mm(W)x1500mm(H) 1620mm(L)x753mm(W)x1500mm(H) 1300mm(L)x533mm(W)x1100mm(H) - - 612mm(W)x750mm(D)x110mm(H) 438mm(L)x305mm(W)x129mm(H) 617mm(W)x750mm(D)x110mm(H) 1065mm(L)x533mm(W)x800mm(H) 1000mm(L)x560mm(W)x1800mm(H) - - -

                            シューター 3列3段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト