(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFM-A01
ラック H1200 ラックH1200

ラック H1200 GFM-A01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
48,269円
税込単価
53,096円

シンプルなラック。【特長】・フレーム : グリーンフレーム。・コネクタ : マ...

詳細情報を確認する

型番

GFM-A01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GFM-A01 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外観図

ラック H1200 外観図
  • 写真はD450

仕様

型番D(mm)高さ耐荷重部品構成
GFM-A00300H=1,20080kg(棚1段40kgまで)フレーム:グリーンフレーム
コネクタ:マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
脚部:フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12
GFM-A01450H=1,20080kg(棚1段40kgまで)フレーム:グリーンフレーム
コネクタ:マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
脚部:フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12

使用例

ラック H1200 使用例

型番リスト

型番
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFM-A01

875mm(L)x450mm(W)x1200mm(H)

1個

48,269( 53,096円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルなラック。
【特長】
・フレーム : グリーンフレーム。
・コネクタ : マルチコネクタインナー型、フリーコネクタインナー型。
・脚部 : フットコネクタM12、樹脂タイプ、アジャスタM12。
【用途】
・ラックとして収納等に便利。

カタログ

 

GFM-A01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック H1200の型番GFM-A01のページです。
型番GFM-A01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラック H1200

ラック H1200

    ラック H1500

    ラック H1500

      ラック メラミンボード棚 H1500

      ラック メラミンボード棚 H1500

        ラック メラミンボード棚 H1200

        ラック メラミンボード棚 H1200

          シューター 1列1段

          シューター 1列1段

            作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用

            作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用

              作業台Aノーマルタイプ 座り作業用

              作業台Aノーマルタイプ 座り作業用

                移動式パーティション 格子タイプ

                移動式パーティション 格子タイプ

                  作業台B棚付 ノーマルタイプ 立ち作業用

                  作業台B棚付 ノーマルタイプ 立ち作業用

                    作業台A棚付 立ち作業用

                    作業台A棚付 立ち作業用

                      作業台A棚付 座り作業用

                      作業台A棚付 座り作業用

                        作業台C ノーマルタイプ 立ち作業用

                        作業台C ノーマルタイプ 立ち作業用

                          作業台Aノーマルタイプ立ち作業用

                          作業台Aノーマルタイプ立ち作業用

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 46,217円 46,773円 93,116円 92,549円 20,789円 38,324円 26,419円 15,791円 64,039円 34,628円 34,172円 65,715円 26,875円
                            通常出荷日 5日目   5日目   8日目   8日目   14日目   9日目   8日目   4日目   9日目   8日目   8日目   9日目   8日目  
                            ユニット形状 ラック ラック ラック ラック シューター 作業台 作業台 パーテーション 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFM-A00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法

                            46,217円

                            ( 50,839円 )
                            1個 -

                            5日目

                            875mm(L)x300mm(W)x1200mm(H)

                            パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました