(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カゴ台車 GFM-443

カゴ台車 GFM-443

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
79,934円
税込単価
87,927円

折りたたみ式で重ねて収納できます。 【特長】・フレーム:グリーンフレーム、グリ...

詳細情報を確認する

  • ユニット形状:
    台車
  • 寸法:
    800mm(L)x600mm(W)x1700mm(H)

型番

GFM-443 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外観図

カゴ台車 GFM-443 外観図

仕様

型番部品構成
GFM-443フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
コネクタ:
マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・ブリッジコネクタ・アングルコネクタインナー型・固定蝶番・アルミフラットバー・ヒンジコネクタ・フックコネクタR
底板:アルミ縞鋼板 t=3・ボードホルダ・フレームガード
脚部:φ75フレームキャスターブレーキ付×4

使用例

カゴ台車 GFM-443 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFM-443

1個

79,934( 87,927円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

折りたたみ式で重ねて収納できます。
【特長】
・フレーム:グリーンフレーム、グリーンフレームLスロット。
・底板:アルミ縞鋼板 t=3、ボードホルダ、フレームガード。
・脚部:Φ75フレームキャスター、ブレーキ付×4。

カタログ

 

GFM-443で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カゴ台車 GFM-443の型番GFM-443のページです。
型番GFM-443に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カゴ台車 GFM-443

カゴ台車 GFM-443

    移動式パーティション 格子タイプ

    移動式パーティション 格子タイプ

      エリアガードトビラ 高さ 952.5mm×幅 800mm

      エリアガードトビラ 高さ 952.5mm×幅 800mm

        作業台B棚付 ノーマルタイプ 立ち作業用

        作業台B棚付 ノーマルタイプ 立ち作業用

          長尺物用台車

          長尺物用台車

            作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用

            作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用

              長尺用台車 ハンマーロック GFM-440

              長尺用台車 ハンマーロック GFM-440

                作業台C ノーマルタイプ 立ち作業用

                作業台C ノーマルタイプ 立ち作業用

                  エリアガード 高さ 1100×幅 1000・500mm

                  エリアガード 高さ 1100×幅 1000・500mm

                    作業台B棚付 高剛性タイプ 立ち作業用

                    作業台B棚付 高剛性タイプ 立ち作業用

                      パイプフレーム・ファクトリーフレーム標準ユニット-作業台-

                      パイプフレーム・ファクトリーフレーム標準ユニット-作業台-

                        作業台B 高剛性タイプ 立ち作業用

                        作業台B 高剛性タイプ 立ち作業用

                          台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                          台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS
                            通常価格 79,934円 15,791円 12,824円 64,039円 33,698円 38,324円 36,086円 65,715円 1,194円 62,172円 - 44,117円 62,645円
                            通常出荷日 14日目   4日目   8日目~   9日目   4日目   9日目   4日目   9日目   3日目~   9日目   5日目   9日目   11日目  
                            ユニット形状 台車 パーテーション パーテーション 作業台 台車 作業台 台車 作業台 パーテーション 作業台 作業台 作業台 台車
                            寸法 800mm(L)x600mm(W)x1700mm(H) - 952.5mm(H)×800mm(W) - 900mm(L)x600mm(W)x880mm(H) - 900mm(L)x600mm(W)x880mm(H) - - - - - -

                            パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました