(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

跳ね上げ台車 ハンマーロック GFM-442

跳ね上げ台車 ハンマーロック GFM-442
通常単価(税別)
71,193円
税込単価
78,312円

【特長】・トルクヒンジを使用しています。・任意の角度に保持できるフリーストップ...

詳細情報を確認する

  • ユニット形状:
    台車
  • 寸法:
    900mm(L)x600mm(W)x880mm(H)
  • 仕様:
    ハンマーロック付

型番

GFM-442 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ユニット形状台車寸法900mm(L)x600mm(W)x880mm(H)
仕様ハンマーロック付 - -

商品情報

製品仕様

外観図

跳ね上げ台車 ハンマーロック GFM-442 外観図

仕様

型番部品構成
GFM-442フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・トルクヒンジ
天板:アルミ縞鋼板 t=3・ボードホルダ・フレームガード
脚部:φ100自在キャスターブレーキ×2・φ100固定キャスター×2・ハンマーロック100

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFM-442

1個

71,193( 78,312円 )

10日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクヒンジを使用しています。
・任意の角度に保持できるフリーストップ仕様。(ロック機能はありません)
・フレーム:グリーンフレーム、グリーンフレームLスロット
・コネクタ:マルチコネクタインナー型、マルチコネクタアウター型、トルクヒンジ
・天板:アルミ縞鋼板 t=3、ボードホルダ、フレームガード
・脚部:Φ100自在キャスターブレーキ×2、Φ100固定キャスター×2、ハンマーロック100

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

跳ね上げ台車 ハンマーロック GFM-442の型番GFM-442のページです。
型番GFM-442に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

跳ね上げ台車 ハンマーロック GFM-442

跳ね上げ台車 ハンマーロック GFM-442

    跳ね上げ台車

    跳ね上げ台車

      台車A 作業ボード

      台車A 作業ボード

        台車A 作業ボード ハンマーロックタイプ

        台車A 作業ボード ハンマーロックタイプ

          台車B 作業ボード

          台車B 作業ボード

            台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

            台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

              台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

              台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

                台車C 作業ボード

                台車C 作業ボード

                  パイプフレーム・ファクトリーフレーム標準ユニット-台車-

                  パイプフレーム・ファクトリーフレーム標準ユニット-台車-

                    台車A ステンレスパネル

                    台車A ステンレスパネル

                      台車B ステンレスパネル GFMシリーズ

                      台車B ステンレスパネル GFMシリーズ

                        台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                        台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                          シューター 2列3段

                          シューター 2列3段

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 71,193円 65,424円 44,574円 48,470円 46,791円 50,911円 53,138円 49,422円 - 58,908円 60,300円 64,020円 96,191円
                            通常出荷日 10日目   10日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目   11日目   11日目   11日目   14日目  
                            ユニット形状 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 シューター
                            寸法 900mm(L)x600mm(W)x880mm(H) 900mm(L)x600mm(W)x880mm(H) - - - - - - - - - - 1620mm(L)x753mm(W)x1500mm(H)
                            仕様 ハンマーロック付 ハンマーロック無 - - - - - - - - - - -

                            跳ね上げ台車 ハンマーロック GFM-442のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト