(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
53,138円 ~ 59,328円
税込価格
58,452円 ~ 65,261円

耐荷重/60kg(棚1段50kgまで)のパイプフレーム・グリーンフレームユニッ...

詳細情報を確認する

  • ユニット形状:
    台車

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

外観図

台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ 外観図
  • 写真は900×600×1,080

台車構造

台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ 台車構造図

仕様

型番W×D×H(mm)耐荷重部品構成
GFM-431600x400x80060kg(棚1段50kgまで)フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
天板・棚板:作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ・フレームガード
脚部:φ100自在キャスターブレーキ×2・φ100固定キャスター×2・ハンマーロック100
GFM-432600x400x1,01060kg(棚1段50kgまで)フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
天板・棚板:作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ・フレームガード
脚部:φ100自在キャスターブレーキ×2・φ100固定キャスター×2・ハンマーロック100
GFM-433900×600×1,08060kg(棚1段50kgまで)フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
天板・棚板:作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ・フレームガード
脚部:φ100自在キャスターブレーキ×2・φ100固定キャスター×2・ハンマーロック100

使用例

台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ 使用例

固定・自在キャスター取付

台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ 固定・自在キャスター取付図

型番リスト

型番
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600mm(W)x400mm(D)x800mm(H)

1個

53,138( 58,452円 )

8日目

600mm(W)x400mm(D)x1010mm(H)

1個

58,464( 64,310円 )

8日目

900mm(W)x600mm(D)x1080mm(H)

1個

59,328( 65,261円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐荷重/60kg(棚1段50kgまで)のパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
・コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
・天板・棚板:作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ・フレームガード
・脚部:Φ100自在キャスターブレーキ×2・Φ100固定キャスター×2・ハンマーロック100
【用途】
・台車・作業台として便利。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

    台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

    台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

      台車C 作業ボード

      台車C 作業ボード

        台車B 作業ボード

        台車B 作業ボード

          台車A 作業ボード ハンマーロックタイプ

          台車A 作業ボード ハンマーロックタイプ

            台車A 作業ボード

            台車A 作業ボード

              台車C ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

              台車C ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                  台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                  台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                    台車B ステンレスパネル GFMシリーズ

                    台車B ステンレスパネル GFMシリーズ

                      台車A ステンレスパネル

                      台車A ステンレスパネル

                        台車C ステンレスパネル

                        台車C ステンレスパネル

                          跳ね上げ台車

                          跳ね上げ台車

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 53,138円 50,911円 49,422円 46,791円 48,470円 44,574円 65,424円 64,020円 62,645円 60,300円 58,908円 62,096円 65,424円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   10日目  
                            ユニット形状 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車

                            台車C 作業ボード ハンマーロックタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました