(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFM-429
台車C ステンレスパネル ダイシャCステンレスパネル

台車C ステンレスパネル GFM-429

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
62,502円
税込単価
68,752円

耐荷重 / 60kg(棚1段50kgまで)のパイプフレーム・グリーンフレームユ...

詳細情報を確認する

  • ユニット形状:
    台車

型番

GFM-429 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GFM-429 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外観図

台車C ステンレスパネル 外観図
  • 写真は900×600×1,080

台車構造

台車C ステンレスパネル 台車構造図

仕様

型番W×D×H(mm)耐荷重部品構成
GFM-428600x400x80060kg(棚1段50kgまで)フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
天板・棚板:ステンレスパネルN02B t=1.5・ボードホルダ・TナットS・トラスネジ・フレームガード
脚部:φ100自在キャスターブレーキ×2・φ100固定キャスター×2
GFM-429600x400x1,01060kg(棚1段50kgまで)フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
天板・棚板:ステンレスパネルN02B t=1.5・ボードホルダ・TナットS・トラスネジ・フレームガード
脚部:φ100自在キャスターブレーキ×2・φ100固定キャスター×2
GFM-430900×600×1,08060kg(棚1段50kgまで)フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
天板・棚板:ステンレスパネルN02B t=1.5・ボードホルダ・TナットS・トラスネジ・フレームガード
脚部:φ100自在キャスターブレーキ×2・φ100固定キャスター×2

使用例

台車C ステンレスパネル 使用例

固定・自在キャスター取付

台車C ステンレスパネル 固定・自在キャスター取付図

型番リスト

型番
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFM-429

600mm(W)x400mm(D)x1010mm(H)

1個

62,502( 68,752円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐荷重 / 60kg(棚1段50kgまで)のパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
・コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
・天板・棚板:ステンレスパネルNO2B t=1.5・ボードホルダ・TナットS・トラスネジ・フレームガード。
・脚部:φ100(直径100mm)自在キャスターブレーキ×2・ φ100(直径100mm)固定キャスター×2
【用途】
・台車として便利。

カタログ

 

GFM-429で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車C ステンレスパネルの型番GFM-429のページです。
型番GFM-429に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台車C ステンレスパネル

台車C ステンレスパネル

    台車A ステンレスパネル

    台車A ステンレスパネル

      台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

      台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

        台車B ステンレスパネル GFMシリーズ

        台車B ステンレスパネル GFMシリーズ

          台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

          台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

            台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

            台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

              台車C 作業ボード

              台車C 作業ボード

                台車B 作業ボード

                台車B 作業ボード

                  台車A 作業ボード

                  台車A 作業ボード

                    跳ね上げ台車 ハンマーロック GFM-442

                    跳ね上げ台車 ハンマーロック GFM-442

                      跳ね上げ台車

                      跳ね上げ台車

                        シューター 1列1段

                        シューター 1列1段

                          平台車A

                          平台車A

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 62,096円 58,908円 64,020円 60,300円 62,645円 50,911円 49,422円 46,791円 44,574円 71,193円 65,424円 20,789円 5,594円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   8日目   8日目   8日目   8日目   10日目   10日目   14日目   4日目  
                            ユニット形状 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 シューター 台車

                            台車C ステンレスパネルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFM-428
                            GFM-430
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法

                            62,096円

                            ( 68,306円 )
                            1個 -

                            11日目

                            600mm(W)x400mm(D)x800mm(H)

                            91,057円

                            ( 100,163円 )
                            1個 -

                            11日目

                            900mm(W)x600mm(D)x1080mm(H)

                            パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました