(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFM-417
台車B ステンレスパネル GFMシリーズ ダイシャBステンレスパネル

台車B ステンレスパネル GFMシリーズ GFM-417

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
61,096円
税込単価
67,206円

耐荷重/60kg(棚1段50kgまで)のパイプフレーム・グリーンフレームユニッ...

詳細情報を確認する

  • ユニット形状:
    台車

型番

GFM-417 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GFM-417 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

台車B ステンレスパネルの外観

製品仕様

台車の構造

台車の構造

使用例

台車Bの使用例

台車Bの使用例

取付方法

固定・自在キャスター取付

固定・自在キャスター取付

型番リスト

型番
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFM-417

600mm(W)x400mm(D)x810mm(H)

1個

61,096( 67,206円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐荷重/60kg(棚1段50kgまで)のパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
・コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
・天板・棚板:ステンレスパネルN02B t=1.5・ボードホルダ・TナットS・トラスネジ・フレームガード
・脚部:Φ100自在キャスターブレーキ×2・Φ100自在キャスター×2
【用途】
・台車として便利。

カタログ

 

GFM-417で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車B ステンレスパネル GFMシリーズの型番GFM-417のページです。
型番GFM-417に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台車B ステンレスパネル GFMシリーズ

台車B ステンレスパネル GFMシリーズ

    台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

    台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

      台車C ステンレスパネル

      台車C ステンレスパネル

        台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

        台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

          台車C ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

          台車C ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

            台車A ステンレスパネル

            台車A ステンレスパネル

              台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

              台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

                台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

                台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

                  台車B 作業ボード

                  台車B 作業ボード

                    台車A 作業ボード

                    台車A 作業ボード

                      台車C 作業ボード

                      台車C 作業ボード

                        台車A 作業ボード ハンマーロックタイプ

                        台車A 作業ボード ハンマーロックタイプ

                          跳ね上げ台車

                          跳ね上げ台車

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 60,300円 64,020円 62,096円 62,645円 65,424円 58,908円 50,911円 53,138円 46,791円 44,574円 49,422円 48,470円 65,424円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   10日目  
                            ユニット形状 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車

                            台車B ステンレスパネル GFMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFM-416
                            GFM-418
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法

                            60,300円

                            ( 66,330円 )
                            1個 -

                            11日目

                            600mm(W)x400mm(D)x600mm(H)

                            87,513円

                            ( 96,264円 )
                            1個 -

                            11日目

                            900mm(W)x600mm(D)x880mm(H)

                            パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました