(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFM-413
台車B 作業ボード ダイシャBサギョウボード

台車B 作業ボード GFM-413

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,791円
税込単価
51,470円

耐荷重 / 60kg(棚1段50kgまで)のパイプフレーム・グリーンフレームユ...

詳細情報を確認する

  • ユニット形状:
    台車

型番

GFM-413 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GFM-413 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

台車B 作業ボードの外観

製品仕様

台車の構造

構造

使用例

台車Bの使用例

取付方法

固定・自在キャスター取付

固定・自在キャスター取付

型番リスト

型番
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFM-413

600mm(W)x400mm(D)x600mm(H)

1個

46,791( 51,470円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐荷重 / 60kg(棚1段50kgまで)のパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
・コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
・天板・棚板:作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)。
・ボードホルダ・フレームガード。
・脚部:φ100(直径100mm)自在キャスターブレーキ×2
・φ100(直径100mm)固定キャスター×2。
【用途】
・台車・作業台として便利。

カタログ

 

GFM-413で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車B 作業ボードの型番GFM-413のページです。
型番GFM-413に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台車B 作業ボード

台車B 作業ボード

    台車C 作業ボード

    台車C 作業ボード

      台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

      台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

        台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

        台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

          台車A 作業ボード

          台車A 作業ボード

            台車A 作業ボード ハンマーロックタイプ

            台車A 作業ボード ハンマーロックタイプ

              台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

              台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                台車B ステンレスパネル GFMシリーズ

                台車B ステンレスパネル GFMシリーズ

                  台車C ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                  台車C ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                    台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                    台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

                      台車A ステンレスパネル

                      台車A ステンレスパネル

                        跳ね上げ台車

                        跳ね上げ台車

                          跳ね上げ台車 ハンマーロック GFM-442

                          跳ね上げ台車 ハンマーロック GFM-442

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 46,791円 49,422円 50,911円 53,138円 44,574円 48,470円 64,020円 60,300円 65,424円 62,645円 58,908円 65,424円 71,193円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   10日目   10日目  
                            ユニット形状 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車

                            台車B 作業ボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFM-414
                            GFM-415
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法

                            49,825円

                            ( 54,808円 )
                            1個 -

                            8日目

                            600mm(W)x400mm(D)x810mm(H)

                            58,186円

                            ( 64,005円 )
                            1個 -

                            8日目

                            900mm(W)x600mm(D)x880mm(H)

                            パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました