(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFM-404
台車A ステンレスパネル ダイシャAステンレスパネル

台車A ステンレスパネル GFM-404

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
58,908円
税込単価
64,799円

耐荷重 / 60kg(棚1段50kgまで)のパイプフレーム・グリーンフレームユ...

詳細情報を確認する

  • ユニット形状:
    台車

型番

GFM-404 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GFM-404 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外観図

台車A ステンレスパネル 外観図
  • 写真は900×600×880

台車構造

台車A ステンレスパネル 台車構造図

仕様

型番W×D×H(mm)耐荷重部品構成
GFM-404600x400x60060kg(棚1段50kgまで)フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型
天板・棚板:ステンレスパネルN02B t=1.5・ボードホルダ・TナットS・トラスネジ・フレームガード
脚部:φ100自在キャスターブレーキ×2・φ100固定キャスター×2
GFM-405600x400x81060kg(棚1段50kgまで)フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型
天板・棚板:ステンレスパネルN02B t=1.5・ボードホルダ・TナットS・トラスネジ・フレームガード
脚部:φ100自在キャスターブレーキ×2・φ100固定キャスター×2
GFM-406900×600×88060kg(棚1段50kgまで)フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型
天板・棚板:ステンレスパネルN02B t=1.5・ボードホルダ・TナットS・トラスネジ・フレームガード
脚部:φ100自在キャスターブレーキ×2・φ100固定キャスター×2

使用例

台車A ステンレスパネル 使用例

固定・自在キャスター取付

台車A ステンレスパネル 固定・自在キャスター取付図

型番リスト

型番
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFM-404

600mm(W)x400mm(D)x600mm(H)

1個

58,908( 64,799円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐荷重 / 60kg(棚1段50kgまで)のパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット
・コネクタ:マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型
・天板・棚板:ステンレスパネルNO2B t=1.5・ボードホルダ・TナットS・トラスネジ・フレームガード。
・脚部:φ100(直径100mm)自在キャスターブレーキ×2・ φ100(直径100mm)固定キャスター×2
【用途】
・台車として便利。

カタログ

 

GFM-404で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車A ステンレスパネルの型番GFM-404のページです。
型番GFM-404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台車A ステンレスパネル

台車A ステンレスパネル

    台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

    台車A ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

      台車B ステンレスパネル GFMシリーズ

      台車B ステンレスパネル GFMシリーズ

        台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

        台車B ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

          台車C ステンレスパネル

          台車C ステンレスパネル

            台車C ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

            台車C ステンレスパネル ハンマーロックタイプ

              台車A 作業ボード

              台車A 作業ボード

                台車A 作業ボード ハンマーロックタイプ

                台車A 作業ボード ハンマーロックタイプ

                  台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

                  台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

                    台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

                    台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

                      台車B 作業ボード

                      台車B 作業ボード

                        跳ね上げ台車

                        跳ね上げ台車

                          台車C 作業ボード

                          台車C 作業ボード

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 58,908円 62,645円 60,300円 64,020円 62,096円 65,424円 44,574円 48,470円 50,911円 53,138円 46,791円 65,424円 49,422円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   10日目   8日目  
                            ユニット形状 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車 台車

                            台車A ステンレスパネルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFM-405
                            GFM-406
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法

                            59,300円

                            ( 65,230円 )
                            1個 -

                            11日目

                            600mm(W)x400mm(D)x810mm(H)

                            87,662円

                            ( 96,428円 )
                            1個 -

                            11日目

                            900mm(W)x600mm(D)x880mm(H)

                            パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました