(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボードリフターキット

ボードリフターキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
22,626円 ~ 26,216円
税込価格
24,889円 ~ 28,838円

ハンドルを回すだけで天板の高さ調整が可能なパイプフレーム・グリーンフレームユニ...

詳細情報を確認する

  • ユニット形状:
    その他

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

使用例

ボードリフターキットの使用例

ボードリフターキットの使用例

ハンドルを回すだけの簡単操作

ハンドルを回すだけの簡単操作

天板の高さ調整が可能

天板の高さ調整が可能

設計基準(例)

型番リスト

型番
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400mm(L)

1個

22,626( 24,889円 )

10日目

600mm(L)

1個

23,822( 26,204円 )

6日目

800mm(L)

1個

26,216( 28,838円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルを回すだけで天板の高さ調整が可能なパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・ダブルコネクタにて固定時の荷重は100kgまでをめやすとする。
・昇降動作中の荷重は20kgまでをめやすとする。
・質量:L=400キット 6,990g、L=600キット 8,358g、L=800キット 9,718g
【用途】
・ボードリフターとして最適。

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボードリフターキット

ボードリフターキット

    シューター 1列2段(段違いタイプ)

    シューター 1列2段(段違いタイプ)

      パーツコンテナスタンド

      パーツコンテナスタンド

        GF作業台用スライドテーブルキット

        GF作業台用スライドテーブルキット

          GF作業台用引き出しキット

          GF作業台用引き出しキット

            ボードレベラーキット

            ボードレベラーキット

              作業台A 移動作業用

              作業台A 移動作業用

                作業台A 高剛性 移動作業用

                作業台A 高剛性 移動作業用

                  台車C ステンレスパネル

                  台車C ステンレスパネル

                    台車B ステンレスパネル GFMシリーズ

                    台車B ステンレスパネル GFMシリーズ

                      シューター 2列3段

                      シューター 2列3段

                        平台車A

                        平台車A

                          作業台A 高剛性 座り作業用

                          作業台A 高剛性 座り作業用

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 22,626円 35,933円 13,828円 22,336円 23,510円 21,990円 27,659円 34,058円 62,096円 60,300円 96,191円 5,594円 30,936円
                            通常出荷日 6日目~   14日目   4日目   10日目   10日目   9日目   14日目   8日目   11日目   11日目   14日目   4日目   8日目  
                            ユニット形状 その他 シューター その他 作業台 作業台 その他 作業台 作業台 台車 台車 シューター 台車 作業台

                            ボードリフターキットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            組立・検査工程の作業台作成に。
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/15
                            現場で使う作業台の作成に使用しました。
                            身長によって作業のしやすい高さに調整できるため、
                            作業効率が上がり作業者の疲労軽減にもなり重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました