(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用

作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
38,324円 ~ 51,035円
税込価格
42,156円 ~ 56,139円

セル生産に最適なシステムを持つパイプフレーム・グリーンフレームユニット。【特長...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用 外形図

・写真はW900タイプ

製品仕様

・耐荷重/100kg

作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用 製品仕様1

構造

作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用 製品仕様2

天板(作業ボード)

規格表

型番W(mm)
GFM-019750
GFM-020900
GFM-0211,200

型番リスト

型番
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
750mm(W)

1個

38,324( 42,156円 )

9日目

900mm(W)

1個

45,191( 49,710円 )

9日目

1200mm(W)

1個

51,035( 56,139円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セル生産に最適なシステムを持つパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・フレーム : グリーンフレーム・グリーンフレームF50
・コネクタ : マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
・アングルコネクタインナー型・クロスコネクタ。
・天板 : 作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ
・脚部 : フットコネクタM12樹脂タイプ+アジャスタM12
【用途】
・作業台として便利。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用

作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用

    作業台B棚付 ノーマルタイプ 立ち作業用

    作業台B棚付 ノーマルタイプ 立ち作業用

      作業台Aノーマルタイプ立ち作業用

      作業台Aノーマルタイプ立ち作業用

        作業台B 高剛性タイプ 立ち作業用

        作業台B 高剛性タイプ 立ち作業用

          作業台A棚付 立ち作業用

          作業台A棚付 立ち作業用

            作業台A棚付 座り作業用

            作業台A棚付 座り作業用

              作業台Aノーマルタイプ 座り作業用

              作業台Aノーマルタイプ 座り作業用

                作業台C ノーマルタイプ 立ち作業用

                作業台C ノーマルタイプ 立ち作業用

                  作業台B棚付 高剛性タイプ 立ち作業用

                  作業台B棚付 高剛性タイプ 立ち作業用

                    作業台A棚付 高剛性 立ち作業用

                    作業台A棚付 高剛性 立ち作業用

                      作業台B 高剛性タイプ 移動作業用 GFMシリーズ

                      作業台B 高剛性タイプ 移動作業用 GFMシリーズ

                        作業台B 移動作業用

                        作業台B 移動作業用

                          作業台A 高剛性 立ち作業用

                          作業台A 高剛性 立ち作業用

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 38,324円 64,039円 26,875円 44,117円 34,628円 34,172円 26,419円 65,715円 62,172円 40,132円 46,711円 39,539円 31,709円
                            通常出荷日 9日目   9日目   8日目   9日目   8日目   8日目   8日目   9日目   9日目   8日目   9日目   15日目   8日目  
                            ユニット形状 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台

                            作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            検査用の作業台に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/31
                            成形品の検査作業に、この立ち作業用の作業台(GFM-019、GFM-021)を使用しています。お客様の工場でアルミ製の作業台が使われていたので、参考にしました。この作業台はアルミ製ですが、ぐらつくこともなくしっかりしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました