(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFM-014
作業台A棚付 立ち作業用 サギョウダイAタナツキタチサギョウヨウ

作業台A棚付 立ち作業用 GFM-014

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,972円
税込単価
38,469円

耐荷重が100kgのパイプフレーム・グリーンフレームユニット。【特長】・フレー...

詳細情報を確認する

型番

GFM-014 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GFM-014 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

作業台A棚付 ノーマルタイプ 立ち作業用の外観

製品仕様

ノーマルタイプ

作業台A構造

構造

作業台Aの天板(作業ボード) ・棚板(作業ボード)

天板(作業ボード)・棚板(作業ボード)

使用例

作業台A棚付の使用例

型番リスト

型番
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFM-014

900mm(W)

1個

34,972( 38,469円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐荷重が100kgのパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・フレーム : グリーンフレーム
・コネクタ : マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
・天板 : 作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ
・脚部 : フットコネクタM12樹脂タイプ+アジャスタM12
【用途】
・作業台として便利。

カタログ

 

GFM-014で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台A棚付 立ち作業用の型番GFM-014のページです。
型番GFM-014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台A棚付 立ち作業用

作業台A棚付 立ち作業用

    作業台Aノーマルタイプ立ち作業用

    作業台Aノーマルタイプ立ち作業用

      作業台A棚付 座り作業用

      作業台A棚付 座り作業用

        作業台Aノーマルタイプ 座り作業用

        作業台Aノーマルタイプ 座り作業用

          作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用

          作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用

            作業台B棚付 ノーマルタイプ 立ち作業用

            作業台B棚付 ノーマルタイプ 立ち作業用

              作業台A棚付 移動作業用

              作業台A棚付 移動作業用

                作業台A棚付 高剛性 立ち作業用

                作業台A棚付 高剛性 立ち作業用

                  作業台A 高剛性 座り作業用

                  作業台A 高剛性 座り作業用

                    作業台A 移動作業用

                    作業台A 移動作業用

                      作業台A棚付 高剛性 座り作業用

                      作業台A棚付 高剛性 座り作業用

                        作業台A 高剛性 立ち作業用

                        作業台A 高剛性 立ち作業用

                          作業台A 高剛性 移動作業用

                          作業台A 高剛性 移動作業用

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 34,628円 26,875円 34,172円 26,419円 38,324円 64,039円 35,425円 40,132円 30,936円 27,659円 39,373円 31,709円 34,058円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   9日目   9日目   14日目   8日目   8日目   14日目   8日目   8日目   8日目  
                            ユニット形状 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台

                            作業台A棚付 立ち作業用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFM-013
                            GFM-015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法

                            34,628円

                            ( 38,091円 )
                            1個 -

                            8日目

                            750mm(W)

                            46,722円

                            ( 51,394円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1200mm(W)

                            パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました