(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台Aノーマルタイプ 座り作業用

作業台Aノーマルタイプ 座り作業用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
26,419円 ~ 35,572円
税込価格
29,061円 ~ 39,129円

耐荷重が100kgのパイプフレーム・グリーンフレームユニット。 【特長】 ・フ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

外観図

作業台Aノーマルタイプ 座り作業用 外観図
  • 写真はW900タイプ

仕様

型番W(mm)高さ耐荷重部品構成
GFM-001750H=740100kgフレーム:グリーンフレーム
コネクタ:マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
天板:作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ
脚部:フットコネクタM12樹脂タイプ+アジャスタM12
GFM-002900H=740100kgフレーム:グリーンフレーム
コネクタ:マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
天板:作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ
脚部:フットコネクタM12樹脂タイプ+アジャスタM12
GFM-0031,200H=740100kgフレーム:グリーンフレーム
コネクタ:マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
天板:作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ
脚部:フットコネクタM12樹脂タイプ+アジャスタM12

型番リスト

型番
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
750mm(W)

1個

26,419( 29,061円 )

8日目

900mm(W)

1個

26,743( 29,417円 )

8日目

1200mm(W)

1個

35,572( 39,129円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐荷重が100kgのパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
【特長】
・フレーム : グリーンフレーム
・コネクタ : マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
・天板 : 作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ
・脚部 : フットコネクタM12樹脂タイプ+アジャスタM12
【用途】
・作業台として便利。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台Aノーマルタイプ 座り作業用

作業台Aノーマルタイプ 座り作業用

    作業台A棚付 座り作業用

    作業台A棚付 座り作業用

      作業台A 高剛性 立ち作業用

      作業台A 高剛性 立ち作業用

        作業台Aノーマルタイプ立ち作業用

        作業台Aノーマルタイプ立ち作業用

          作業台A棚付 立ち作業用

          作業台A棚付 立ち作業用

            作業台A 高剛性 座り作業用

            作業台A 高剛性 座り作業用

              作業台A棚付 高剛性 座り作業用

              作業台A棚付 高剛性 座り作業用

                作業台A棚付 移動作業用

                作業台A棚付 移動作業用

                  作業台A棚付 高剛性 立ち作業用

                  作業台A棚付 高剛性 立ち作業用

                    作業台A 高剛性 移動作業用

                    作業台A 高剛性 移動作業用

                      作業台A 移動作業用

                      作業台A 移動作業用

                        作業台A棚付 高剛性 移動作業用

                        作業台A棚付 高剛性 移動作業用

                          ラック H1500

                          ラック H1500

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 26,419円 34,172円 31,709円 26,875円 34,628円 30,936円 39,373円 35,425円 40,132円 34,058円 27,659円 42,486円 46,773円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   14日目   8日目   8日目   14日目   8日目   5日目  
                            ユニット形状 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 ラック

                            作業台Aノーマルタイプ 座り作業用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            作業台として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/21
                            元々SUS社のアルミフレームを使用しており、利用しやすいので今回この商品を選定しました。組み立てなども慣れておりますので、特に問題はありません。強いて言うなら、ミスミで設計依頼が分かりやすいと良いと思います。パーツも高いので、もう少し安くなると嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/21
                            元々SUS社のアルミフレームを使用しており、利用しやすいので今回この商品を選定しました。組み立てなども慣れておりますので、特に問題はありません。強いて言うなら、ミスミで設計依頼が分かりやすいと良いと思います。パーツも高いので、もう少し安くなると嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました