(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーカッター&スエージャー

ワイヤーカッター&スエージャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
14,014円
税込単価
15,415円

ワイヤーのカットやスリーブの圧着用工具。【特長】・質量 : 1.20kg・対応...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番質量対応ワイヤーサイズ
GFG-0711.20kg圧着:φ1.5、2、2.5、2.8、3、3.5
切断:φ3.5mmまで

使用例

ワイヤーカッター&スエージャー ワイヤースリーブ圧着使用例

ワイヤースリーブ圧着

ワイヤーカッター&スエージャー ワイヤースリーブ切断使用例

ワイヤースリーブ切断

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFG-071

1個

14,014( 15,415円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイヤーのカットやスリーブの圧着用工具。
【特長】
・質量 : 1.20kg
・対応ワイヤーサイズ 圧着 : 直径1.5、2、2.5、2.8、3、3.5mm
・切断 : 直径3.5mmまで
【用途】
・ワイヤーのカットやスリーブの圧着用に便利。

カタログ

 

GFG-071で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーカッター&スエージャーの型番GFG-071のページです。
型番GFG-071に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーカッター&スエージャー

ワイヤーカッター&スエージャー

    バリ取りブラシ(φ8・φ11用)(ブラシ径8mm・11mm用)

    バリ取りブラシ(φ8・φ11用)(ブラシ径8mm・11mm用)

      バリ取りブラシ(φ13・φ15用)(ブラシ径13mm・15mm用)

      バリ取りブラシ(φ13・φ15用)(ブラシ径13mm・15mm用)

        万能プラスチックカッター(角度付)

        万能プラスチックカッター(角度付)

          パイプフレーム用メタルジョイント用ラチェットレンチ

          パイプフレーム用メタルジョイント用ラチェットレンチ

            スタビーレンチ5mm

            スタビーレンチ5mm

              トルクスドライバーT25 SFA-T25H

              トルクスドライバーT25 SFA-T25H

                ハンドパイプカッター

                ハンドパイプカッター

                  スロットカッター(スロットキャップSS用)

                  スロットカッター(スロットキャップSS用)

                    GFハンディーカッター

                    GFハンディーカッター

                      パイプフレーム用バリ取り器

                      パイプフレーム用バリ取り器

                        φ42 イレクター部品 工具 ハンドカッター EK-7

                        φ42 イレクター部品 工具 ハンドカッター EK-7

                          パイプフレーム用ユニプラジョイント専用スパナ

                          パイプフレーム用ユニプラジョイント専用スパナ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS スペーシア SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS ミスミ 矢崎化工 スペーシア
                            通常価格 14,014円 3,618円 3,786円 6,087円 8,020円 712円 1,374円 2,786円 1,499円 19,033円 2,039円 8,521円 855円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 カッター バリ取り バリ取り カッター ドライバ・レンチ ドライバ・レンチ ドライバ・レンチ カッター カッター カッター バリ取り カッター ドライバ・レンチ
                            仕様 切断:φ3.5㎜まで φ8・φ11用 φ13・φ15用 角度付 - 狭い場所用のレンチ - - スロットキャップSS用 対応可能フレームアイテム:GFF-000 - - -

                            ワイヤーカッター&スエージャーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            ワイヤー加工に
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/04
                            ワイヤーは撚り線ステンレスワイヤーでもスパスパカット出来る。
                            ハンディタイプのと違って切断後にほつれない。
                            スエージャーも使いやすい。かしめるには最適。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤーカットとスリーブカシメ
                            評価 3.0満足度:3.02018/05/26
                            カットとカシメと両方できるのは良いのですが、少し重たいのと
                            細い径がカシメ等できるとよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました