(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動GFカッター

電動GFカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
134,039円
税込単価
147,443円

グリーンフレーム切断用の電動カッター。【特長】・単相交流 : 100V・電流 ...

詳細情報を確認する

型番

GFG-074 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類カッター仕様単相交流:100V

商品情報

製品仕様

型番単相電流電流周波数消費電力寸法質量使用チップソー
GFG-074100V11A50-60Hz1,050W593×590×529mm27kgA-19803(φ190/刃数60)

※GFシリーズのフレームにご使用いただけます。
※対応可能フレームアイテム:GFF-000、GFF-004、GFF-017、GFF-014、GFF-005、GFF-003、GFF-200、GFF-400

使用例

電動GFカッター 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFG-074

1個

134,039( 147,443円 )

30日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

グリーンフレーム切断用の電動カッター。
【特長】
・単相交流 : 100V
・電流 : 11A
・周波数 : 50-60Hz
・消費電力 : 1,050W
【用途】
・グリーンフレーム切断用に便利。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動GFカッターの型番GFG-074のページです。
型番GFG-074に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動GFカッター

電動GFカッター

    電動GFカッター専用替刃

    電動GFカッター専用替刃

      ハンディーカッター治具

      ハンディーカッター治具

        イレクター部品 工具 サンアロー接着液 EY-100

        イレクター部品 工具 サンアロー接着液 EY-100

          イレクター部品 工具 サンアロー接着液 EY-50

          イレクター部品 工具 サンアロー接着液 EY-50

            イレクター部品 工具 サンアロー接着液 EY-30

            イレクター部品 工具 サンアロー接着液 EY-30

              パイプフレーム用接着剤

              パイプフレーム用接着剤

                ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット)

                ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット)

                  スロットカッター(スロットキャップSS用)

                  スロットカッター(スロットキャップSS用)

                    プラスティックジョイント用接着剤

                    プラスティックジョイント用接着剤

                      φ42 イレクター部品 工具 ハンドカッター EK-7

                      φ42 イレクター部品 工具 ハンドカッター EK-7

                        GFハンディーカッター

                        GFハンディーカッター

                          パイプフレーム用プラスチックジョイント接着液

                          パイプフレーム用プラスチックジョイント接着液

                            メーカー SUS SUS SUS 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 ミスミ SUS SUS TMEHジャパン 矢崎化工 SUS スペーシア
                            通常価格 134,039円 8,788円 13,049円 591円 488円 465円 2,059円 5,517円 1,499円 1,731円 8,521円 19,033円 573円
                            通常出荷日 30日目   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 カッター カッター カッター 接着剤・関連用品 接着剤・関連用品 接着剤・関連用品 接着剤・関連用品 カッター カッター - カッター カッター 接着剤・関連用品
                            仕様 単相交流:100V 電動GFカッターの消耗品 ハンディーカッターを使うキット - - - - 3枚/セット スロットキャップSS用 - - 対応可能フレームアイテム:GFF-000 -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q カッターの刃は何回カットしたら交換を推奨していますか。
                            A
                            安全を見て1万回のカットでの交換を推奨しています。
                            Q 電動GFカッターの騒音は何dbくらいですか。
                            A
                            至近距離で測定した時 ・電ノコを回したとき : 最大103db、GFを切断したとき : 最大117db、作業者の顔付近で測定した時 ・電ノコを回したとき : 最大86db 、GFを切断したとき : 最大102dbです。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト