(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小ピッチコロコンフックS中間用

小ピッチコロコンフックS中間用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
726円
税込単価
799円

グリーンフレームSをはさんでコロコンを連結する場合に使用するコロコンフック。【...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

小ピッチコロコンフックS中間用 外形図

製品仕様

型番材質質量環境付属品
GFC-253アルミ押出材
ボルト・ナット:ステンレス
28gRoHS10対応品小ピッチコロコンフックS中間用STナットSS(M5)×2
六角穴付ボルトM5×8×2
セットスクリューM4×10×1

使用例

小ピッチコロコンフックS中間用 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-253

1個

726( 799円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームSをはさんでコロコンを連結する場合に使用するコロコンフック。
【特長】
・材質 : アルミ押出材、ボルト・ナット部 : ステンレス
・質量 : 28g
【用途】
・グリーンフレームSをはさんでコロコンを連結する場合に最適。

カタログ

 

GFC-253で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小ピッチコロコンフックS中間用の型番GFC-253のページです。
型番GFC-253に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小ピッチコロコンフックS中間用

小ピッチコロコンフックS中間用

    小ピッチコロコンフックSエンド用

    小ピッチコロコンフックSエンド用

      小ピッチコロコンフック中間用

      小ピッチコロコンフック中間用

        スライダコネクタ

        スライダコネクタ

          小ピッチコロコンフックエンド用

          小ピッチコロコンフックエンド用

            カーブコロコンジョイント

            カーブコロコンジョイント

              コロコンフック(アルミタイプ)

              コロコンフック(アルミタイプ)

                コロコン3620P50(カット品)

                コロコン3620P50(カット品)

                  コロコンワイド(カット品)

                  コロコンワイド(カット品)

                    アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

                    アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

                      小ピッチコロコン

                      小ピッチコロコン

                        アルミコロコン1425P15

                        アルミコロコン1425P15

                          アルミコロコン用フック(アルミタイプ)

                          アルミコロコン用フック(アルミタイプ)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 726円 703円 813円 401円 654円 327円 727円 - - 563円 4,818円 8,159円 379円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック
                            長さL(mm) 55.5 55.5 66 40 66 - 120 - - 68.1 - - 68.1

                            小ピッチコロコンフックS中間用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました