(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小ピッチコロコン端面キャップ

小ピッチコロコン端面キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
484円
税込単価
532円

小ピッチコロコン端面に接着剤で固定するキャップ。【特長】・材質 : 樹脂・質量...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

小ピッチコロコン端面キャップ 外形図

製品仕様

型番材質質量環境対応コロコン
GFC-A03樹脂2gRoHS10対応品小ピッチコロコン GFC-013
  • お客様で小ピッチコロコンを切断される場合にご使用ください。

使用例

接続方法

小ピッチコロコン端面キャップ 接続方法図

接着剤で固定ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-A03

1個

484( 532円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小ピッチコロコン端面に接着剤で固定するキャップ。
【特長】
・材質 : 樹脂
・質量 : 2g
【用途】
・コロコンのキャップとして便利。

カタログ

 

GFC-A03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小ピッチコロコン端面キャップの型番GFC-A03のページです。
型番GFC-A03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小ピッチコロコン端面キャップ

小ピッチコロコン端面キャップ

    コロコン用端面キャップ

    コロコン用端面キャップ

      アルミコロコンワイド用端面キャップ

      アルミコロコンワイド用端面キャップ

        コロコンフック導電A

        コロコンフック導電A

          小ピッチコロコンフック中間用

          小ピッチコロコンフック中間用

            アルミコロコンwフレーム用端面キャップ

            アルミコロコンwフレーム用端面キャップ

              コロコンキャップ ADCキット

              コロコンキャップ ADCキット

                アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

                アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

                  コロコンワイドフックD

                  コロコンワイドフックD

                    コロコンフック導電B

                    コロコンフック導電B

                      アルミコロコン用端面キャップ

                      アルミコロコン用端面キャップ

                        小ピッチコロコンフックエンド用

                        小ピッチコロコンフックエンド用

                          カーブコロコンシングル

                          カーブコロコンシングル

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 484円 138円 187円 532円 813円 513円 409円 563円 593円 546円 138円 654円 401円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ストッパ・キャップ ストッパ・キャップ ストッパ・キャップ 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック 関連部品 ストッパ・キャップ 取付部品・固定用フック 関連部品 取付部品・固定用フック ストッパ・キャップ 取付部品・固定用フック ローラ単体
                            長さL(mm) 30 42.4 80 92 66 - - 68.1 80 - 40 66 -

                            小ピッチコロコン端面キャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました