コロコンワイドフックBの導電タイプです。【特長】・材質 本体:SPHC、ネジ部...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
GFC-265
型番 | 材質 | 質量 | 環境 | 対応コロコン |
---|---|---|---|---|
GFC-265 | SPHC ネジ:樹脂・鉄 | 346g | RoHS10対応品 | コロコンワイド導電 GFC-036 |
GFC-265
Loading...
コロコンワイドフックBの導電タイプです。
【特長】
・材質 本体:SPHC、ネジ部:樹脂・鉄
・質量:346g
・3価クロメートメッキ処理製品のため、性質上色目に多少の違いがあるが、品質には問題ない。
・従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、1枚の板金加工品へ変更しています。
【用途】
・コロコンのフックに便利。