(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロコンワイドフックB

コロコンワイドフックB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
634円
税込単価
697円

コロコンワイド用のフックBタイプ。【特長】・材質 : SPHC・質量 : GF...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 長さL(mm):
    92
  • 仕様:
    板金曲げ仕様
  • 表面処理:
    三価クロメート
  • 本体材質:
    SPHC
  • 対応シリーズ:
    GFC-023/GFC060/GFC062

(i)ご注意

  • GFC-219はメーカー廃盤品のため、在庫分にて販売終了となります。後継型式はGFC-261です

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コロコンワイドフックB 外形図

製品仕様

型番材質質量環境対応コロコン
GFC-261SPHC307gRoHS10対応品コロコンワイド GFC-023
アルミコロコンワイド1862P20 GFC-A62
アルミコロコンワイド3362P40 GFC-A59

使用例

コロコンワイドフックB 使用例-1
コロコンワイドフックB 使用例-2

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-261

1個

634( 697円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コロコンワイド用のフックBタイプ。
【特長】
・材質 : SPHC
・質量 : GFC-219 358g/GFC-261 307g
【用途】
・コロコンのフックに便利。

(i)ご注意

  • GFC-219はメーカー廃盤品のため、在庫分にて販売終了となります。後継型式はGFC-261です

カタログ

 

GFC-261で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロコンワイドフックBの型番GFC-261のページです。
型番GFC-261に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロコンワイドフックB

コロコンワイドフックB

    コロコンワイドフックC

    コロコンワイドフックC

      コロコンワイドフックD

      コロコンワイドフックD

        アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

        アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

          コロコンワイドフックA

          コロコンワイドフックA

            アルミコロコン用フック(アルミタイプ)

            アルミコロコン用フック(アルミタイプ)

              セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033B-GI

              セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033B-GI

                スライダコネクタ

                スライダコネクタ

                  カーブコロコンジョイント

                  カーブコロコンジョイント

                    小ピッチコロコンフック中間用

                    小ピッチコロコンフック中間用

                      コロコンフック(アルミタイプ)

                      コロコンフック(アルミタイプ)

                        小ピッチコロコンフックエンド用

                        小ピッチコロコンフックエンド用

                          セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

                          セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン
                            通常価格 634円 813円 593円 563円 622円 379円 9,699円 401円 327円 813円 727円 654円 4,579円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 取付部品・固定用フック 関連部品 取付部品・固定用フック コロコンローラ 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック コロコンローラ
                            長さL(mm) 92 152 80 68.1 92 68.1 - 40 - 66 120 66 -
                            仕様 板金曲げ仕様 板金曲げ仕様 板金曲げ仕様 - 板金曲げ仕様 - - - アルミダイカスト ボルト:鉄 - - - -
                            表面処理 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート - 三価クロメート - - - - - - - -
                            本体材質 SPHC SPHC SPHC - SPHC - - - - - - - -

                            コロコンワイドフックBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました