(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーブコロコントリプル

カーブコロコントリプル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
625円 250円
税込単価
688円 275円

モジュールを連結することで、コロコン同士を構成できる搬送用部品。 【特長】 ・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    35
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    50
  • 搬送長さ L(mm):
    150

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カーブコロコントリプル 外形図

製品仕様

型番材質
GFC-073金属ケース:アルミ押出材
樹脂ケース:POM
ホイール:HDPE
ピン:ステンレス

使用例

接続方法

カーブコロコントリプル 接続方法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-073

1個

625円

250

( 275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

モジュールを連結することで、コロコン同士を構成できる搬送用部品。
【特長】
・モジュールを連結することで、コロコンを曲がるコロコンを構成することができる。
・取付は、GF-Nコネクタ・マルチコネクタインナー型S、側面のSSスロットを利用。
・金属ケース : アルミ押出材、樹脂ケース : ポリアセタール
・ホイール部 : 高密度ポリエチレン、ピン : ステンレス

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

GFC-073で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーブコロコントリプルの型番GFC-073のページです。
型番GFC-073に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーブコロコントリプル

カーブコロコントリプル

    アルミコロコン3520P50(カット品)

    アルミコロコン3520P50(カット品)

      アルミコロコン3520P50

      アルミコロコン3520P50

        アルミコロコン用端面キャップ

        アルミコロコン用端面キャップ

          アルミコロコン2920P30(カット品)

          アルミコロコン2920P30(カット品)

            クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066DC

            クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066DC

              アルミコロコン2920P30

              アルミコロコン2920P30

                アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

                アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

                  セパレーションプラコン GPR4040SR-GI

                  セパレーションプラコン GPR4040SR-GI

                    プラコンキャップ PRC-25A

                    プラコンキャップ PRC-25A

                      アルミコロコンワイド用端面キャップ

                      アルミコロコンワイド用端面キャップ

                        アルミコロコンモジュール2920P30

                        アルミコロコンモジュール2920P30

                          セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

                          セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS 矢崎化工 SUS SUS TMEHジャパン TMEHジャパン SUS SUS TMEHジャパン
                            通常価格 625円 - 4,795円 138円 - 1,532円 6,233円 - 20,254円 110円 187円 369円 4,579円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   5日目~   5日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ 取付部品・固定用フック コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 - - 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 35 35 35 - 29 28 29 33 34 - - 29 34
                            ローラ/ホイールピッチ P(mm) 50 50 50 - 30 - 30 40 40 - - 30 40

                            カーブコロコントリプルのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            搬送設備付帯部品として利用
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/13
                            資材の先入れ先出しを目的とした社内搬送設備に使用しました。経路上Rを必要としたため、付帯の締結部品型番:GFC-070や型番:GFC-076とのSET利用により機構構築しました。想定通りの使い勝手が実現できており、性能にも不備は無く満足していますが、これといって特質した点も無いため、可も無く不可も無くといった感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました