(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーブコロコンシングル

カーブコロコンシングル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
401円
税込単価
441円

カーブのつなぎ、長さの調整などに便利な搬送用部品。【特長】・カーブコロコンのコ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ローラ単体
  • 搬送種類:
    カーブ
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    35
  • 仕様:
    φ35

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カーブコロコンシングル 外形図

製品仕様

型番材質
GFC-070金属ケース:アルミ押出材
樹脂ケース:POM
ホイール:HDPE
ピン:ステンレス

使用例

カーブコロコンシングル 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-070

1個

401( 441円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

カーブのつなぎ、長さの調整などに便利な搬送用部品。
【特長】
・カーブコロコンのコロが一つのタイプ。
【材質】
・ケース:アルミ押出材(金属部)、ポリアセタール(樹脂部)
・ホイール:高密度ポリエチレン
・ピン:ステンレス

カタログ

 

GFC-070で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーブコロコンシングルの型番GFC-070のページです。
型番GFC-070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーブコロコンシングル

カーブコロコンシングル

    カーブコロコントリプル

    カーブコロコントリプル

      アルミコロコン2920P30

      アルミコロコン2920P30

        アルミコロコンワイド1862P20

        アルミコロコンワイド1862P20

          アルミコロコン1425P15

          アルミコロコン1425P15

            アルミコロコンワイド3362P40

            アルミコロコンワイド3362P40

              コロコンフック(アルミタイプ)

              コロコンフック(アルミタイプ)

                小ピッチコロコンフックエンド用

                小ピッチコロコンフックエンド用

                  アルミコロコン3520P50

                  アルミコロコン3520P50

                    クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50

                    クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50

                      小ピッチコロコン

                      小ピッチコロコン

                        アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

                        アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

                          アルミコロコン用フック(アルミタイプ)

                          アルミコロコン用フック(アルミタイプ)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS 矢崎化工 SUS SUS SUS
                            通常価格 401円 625円 6,233円 13,488円 8,159円 8,882円 727円 654円 4,795円 7,125円 4,818円 563円 379円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ローラ単体 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック
                            搬送種類 カーブ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート ストレート - -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - 樹脂 樹脂 樹脂 - -
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 35 35 29 18 14 33 - - 35 30 13 - -
                            仕様 φ35 - - - - - - - - - - - -

                            カーブコロコンシングルのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            搬送設備付帯部品として使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/13
                            資材の先入れ先出しを目的とした社内搬送設備に使用しました。経路上Rを必要としたため、型番:GFC-073を利用しその連結と延長のために、付帯部品として型番:GFC-076との組み合わせ利用をしました。想定通りの使い勝手が実現できており、性能にも不備は無く満足していますが、これといって特質した点も無いため、可も無く不可も無くといった感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました