(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミコロコンワイドモジュール3362P40

アルミコロコンワイドモジュール3362P40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
455円
税込単価
501円

モジュールを簡単に交換できる搬送用部品。【特長】・標準フレームにコロコンモジュ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    62
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    33
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    20
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    40
  • 搬送長さ L(mm):
    120
  • ピン材質:
    ステンレス
  • 本体材質:
    HDPE

(i)ご注意

  • GFC-A46はGFC-069の後継型式です。GFC-069はメーカー在庫なくなり次第廃番予定です。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミコロコンワイドモジュール3362P40の寸法図

寸法図

製品仕様

アルミコロコンワイドモジュール3362P40の外観

外観

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-A46

1個

455( 501円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

モジュールを簡単に交換できる搬送用部品。
【特長】
・標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができる。
・メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できる。
・材質:HDPE(ピン:ステンレス)
・アルミ押出材(ワイドフレーム)。
・質量 : 106g
【用途】
・搬送用部品として便利。

(i)ご注意

  • GFC-A46はGFC-069の後継型式です。GFC-069はメーカー在庫なくなり次第廃番予定です。

カタログ

 

GFC-A46で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコロコンワイドモジュール3362P40の型番GFC-A46のページです。
型番GFC-A46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミコロコンワイドモジュール3362P40

アルミコロコンワイドモジュール3362P40

    アルミコロコンワイドモジュール1862P20

    アルミコロコンワイドモジュール1862P20

      アルミコロコンモジュール1425P15

      アルミコロコンモジュール1425P15

        アルミコロコンモジュール3520P50

        アルミコロコンモジュール3520P50

          アルミコロコンモジュール2920P30

          アルミコロコンモジュール2920P30

            コロコンフック(アルミタイプ)

            コロコンフック(アルミタイプ)

              スライダコネクタ

              スライダコネクタ

                アルミコロコンワイド3362P40

                アルミコロコンワイド3362P40

                  コロコン3323P37(カット品)

                  コロコン3323P37(カット品)

                    パイプフレーム用シューター用部品 シューター用ガイド アルミU型ガイド

                    パイプフレーム用シューター用部品 シューター用ガイド アルミU型ガイド

                      コロコン3620P50導電(カット品)

                      コロコン3620P50導電(カット品)

                        カーブコロコントリプル

                        カーブコロコントリプル

                          アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

                          アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア SUS SUS SUS
                            通常価格 455円 433円 458円 305円 369円 727円 401円 8,882円 - 1,097円 - 625円 563円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート - ストレート ストレート -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 -
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 62 62 25 20 20 - - 62 22.6 - 20 - -
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 33 18 14 35 29 - - 33 33 - 36 35 -

                            アルミコロコンワイドモジュール3362P40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました