(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミコロコンモジュール1425P15

アルミコロコンモジュール1425P15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
458円
税込単価
504円

モジュールを簡単に交換できる搬送用部品。【特長】・標準フレームにコロコンモジュ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    14
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    10
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    15
  • 搬送長さ L(mm):
    150
  • 長さL(mm):
    150
  • ホイール材質(詳細):
    HDPE
  • ピン材質:
    ステンレス
  • 本体材質:
    HDPE

(i)ご注意

  • GFC-A45はGFC-067の後継型式です。GFC-067はメーカー在庫なくなり次第廃番予定です。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミコロコンモジュール1425P15 外形図
( )内は概寸です。

製品仕様

型番材質質量対応コロコンフレーム
GFC-A45HDPE
ピン:ステンレス
53gアルミコロコンフレーム GFC-050
ガイド付コロコンフレーム GFF-M13
アルミコロコンWフレーム GFC-082
アルミコロコンVフレーム GFC-083
アルミコロコンLOWフレーム GFC-080

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-A45

1個

458( 504円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

モジュールを簡単に交換できる搬送用部品。
【特長】
・標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができる。
・メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できる。
・材質:HDPE(ピン:ステンレス)
・質量 : 53g
【用途】
・搬送用部品として便利。

(i)ご注意

  • GFC-A45はGFC-067の後継型式です。GFC-067はメーカー在庫なくなり次第廃番予定です。

カタログ

 

GFC-A45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコロコンモジュール1425P15の型番GFC-A45のページです。
型番GFC-A45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミコロコンモジュール1425P15

アルミコロコンモジュール1425P15

    アルミコロコンモジュール2920P30

    アルミコロコンモジュール2920P30

      アルミコロコンワイドモジュール1862P20

      アルミコロコンワイドモジュール1862P20

        アルミコロコンモジュール3520P50

        アルミコロコンモジュール3520P50

          アルミコロコンワイドモジュール3362P40

          アルミコロコンワイドモジュール3362P40

            アルミコロコンモジュール 3525P50フラット/2925P30フラット

            アルミコロコンモジュール 3525P50フラット/2925P30フラット

              コロコンフック(アルミタイプ)

              コロコンフック(アルミタイプ)

                スパホイール 取付部品

                スパホイール 取付部品

                  コロコン3620P50導電(カット品)

                  コロコン3620P50導電(カット品)

                    カーブコロコントリプル

                    カーブコロコントリプル

                      すべりパイプ用取付部品

                      すべりパイプ用取付部品

                        パイプフレーム用シューター用部品 シューター用ガイド アルミU型ガイド

                        パイプフレーム用シューター用部品 シューター用ガイド アルミU型ガイド

                          カーブコロコンシングル

                          カーブコロコンシングル

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS ミスミ スペーシア SUS
                            通常価格 458円 369円 433円 305円 455円 207円 727円 469円 - 625円 410円 1,097円 401円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック コロコンローラ コロコンローラ - ストッパ・キャップ ローラ単体
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート - - カーブ
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - 樹脂 樹脂 - - 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 25 20 62 20 62 25 - - 20 - - - -
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 14 29 18 35 33 - - - 36 35 - - 35

                            アルミコロコンモジュール1425P15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました