(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFC-A57
アルミコロコンワイド3362P40 アルミコロコンワイド3362P40

アルミコロコンワイド3362P40 GFC-A57

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,765円
税込単価
19,542円

すべり性能がよく、音の静かなワイドコロコン。【特長】 ・樹脂でピンを受ける構造...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    62
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    33
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    20
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    40
  • フレーム材質:
    アルミ押出材
  • ホイール材質(詳細):
    HDPE
  • ピン材質:
    ステンレス
  • フレーム幅(mm):
    80

GFC-A57 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミコロコンワイド3362P40 外形図

寸法図

製品仕様

アルミコロコンワイド3362P40 製品仕様

外観

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-A57

4080

1個

17,765( 19,542円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すべり性能がよく、音の静かなワイドコロコン。
【特長】
・樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造。
・材質 フレーム部 : アルミ押出材、ホイール部 : 高密度ポリエチレン、ピン : ステンレス
・質量 : 2.07kg / m
【用途】
・搬送用部品として便利。

カタログ

 

GFC-A57で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコロコンワイド3362P40の型番GFC-A57のページです。
型番GFC-A57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミコロコンワイド3362P40

アルミコロコンワイド3362P40

    アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

    アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

      アルミコロコンワイド用端面キャップ

      アルミコロコンワイド用端面キャップ

        アルミコロコン2920P30

        アルミコロコン2920P30

          アルミコロコン2920P30(カット品)

          アルミコロコン2920P30(カット品)

            アルミコロコン3520P50(カット品)

            アルミコロコン3520P50(カット品)

              セパレーションプラコン GPR4040SR-GI

              セパレーションプラコン GPR4040SR-GI

                アルミコロコン3520P50

                アルミコロコン3520P50

                  アルミコロコン1425P15

                  アルミコロコン1425P15

                    アルミコロコン1425P15(カット品)

                    アルミコロコン1425P15(カット品)

                      アルミコロコン用端面キャップ

                      アルミコロコン用端面キャップ

                        アルミコロコンワイド1862P20

                        アルミコロコンワイド1862P20

                          アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

                          アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 8,882円 - 187円 6,233円 - - 20,254円 4,795円 8,159円 - 138円 13,488円 -
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   4日目   7日目   2日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 62 62 - 20 20 20 25 20 25 25 - 62 62
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 33 33 - 29 29 35 34 35 14 14 - 18 18

                            アルミコロコンワイド3362P40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFC-A58
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            搬送長さ L
                            (mm)

                            8,882円

                            ( 9,770円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2040

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました