(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFC-A60
アルミコロコンワイド1862P20 アルミコロコンワイド1862P20

アルミコロコンワイド1862P20 GFC-A60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,973円
税込単価
29,670円

すべり性能がよく、音の静かなワイドコロコン。【特長】・樹脂でピンを受ける構造の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    62
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    18
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    20
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    20
  • フレーム材質:
    アルミ押出材
  • ホイール材質(詳細):
    HDPE
  • ピン材質:
    ステンレス
  • フレーム幅(mm):
    80

GFC-A60 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミコロコンワイド1862P20 外形図

製品仕様

型番長さ材質質量対応コロコンフック
GFC-A612,040mmフレーム部:アルミ押出材
ホイール部:HDPE
ピン:ステンレス
2.21kg/mコロコンワイドフックD GFC-263
アルミコロコンワイド用フック(アルミ) GFC-230
GFC-A604,080mmフレーム部:アルミ押出材
ホイール部:HDPE
ピン:ステンレス
2.21kg/mコロコンワイドフックD GFC-263
アルミコロコンワイド用フック(アルミ) GFC-230

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-A60

4080

1個

26,973( 29,670円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すべり性能がよく、音の静かなワイドコロコン。
【特長】
・樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造。
・材質 : フレーム部 : アルミ押出材、ホイール部 : 高密度ポリエチレン、ピン : ステンレス
・質量 : 2.21kg / m
【用途】
・搬送用部品として便利。

カタログ

 

GFC-A60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコロコンワイド1862P20の型番GFC-A60のページです。
型番GFC-A60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミコロコンワイド1862P20

アルミコロコンワイド1862P20

    アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

    アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

      アルミコロコン1425P15

      アルミコロコン1425P15

        アルミコロコン1425P15(カット品)

        アルミコロコン1425P15(カット品)

          アルミコロコンワイド3362P40

          アルミコロコンワイド3362P40

            アルミコロコンワイド用端面キャップ

            アルミコロコンワイド用端面キャップ

              アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

              アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

                アルミコロコンフレーム(カット品)

                アルミコロコンフレーム(カット品)

                  セパレーションプラコン GPR4040SR-GI

                  セパレーションプラコン GPR4040SR-GI

                    アルミコロコンワイドフレーム(カット品)

                    アルミコロコンワイドフレーム(カット品)

                      セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S-GI

                      セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S-GI

                        クリフォームプラコン PKCタイプ ホイールピッチ16

                        クリフォームプラコン PKCタイプ ホイールピッチ16

                          アルミコロコンワイドLowフレーム L=100~4000mm

                          アルミコロコンワイドLowフレーム L=100~4000mm

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS TMEHジャパン 矢崎化工 SUS
                            通常価格 13,488円 - 8,159円 - 8,882円 187円 - - 20,254円 - 10,303円 11,977円 -
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目   5日目   2日目   7日目   7日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ ガイドフレーム コロコンローラ ガイドフレーム コロコンローラ コロコンローラ 関連部品
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 - 樹脂 - 樹脂 樹脂 -
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 62 62 25 25 62 - 62 - 25 - 45 26 -
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 18 18 14 14 33 - 33 - 34 - 15 15 -

                            アルミコロコンワイド1862P20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFC-A61
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            搬送長さ L
                            (mm)

                            13,488円

                            ( 14,837円 )
                            1個 -

                            15日目

                            2040

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました