(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロコンワイド

コロコンワイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,794円
税込単価
8,573円

ワイドタイプのコロコン。【特長】・ホイールピッチが37mm。・フレーム部:クロ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    62
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    33
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    20
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    37
  • 搬送長さ L(mm):
    3000
  • フレーム材質:
    クロムフリー溶融、亜鉛メッキ鋼板
  • ホイール材質(詳細):
    HDPE
  • ピン材質:

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コロコンワイド 外形図

製品仕様

型番長さ材質質量環境対応コロコンフック
GFC-0223,000mmフレーム部:クロムフリー溶融、亜鉛メッキ鋼板
ホイール部:HDPE
ピン:鉄
2.15kg/mRoHS10対応品コロコンワイドフックA GFC-260
コロコンワイドフックB GFC-261
コロコンワイドフックC GFC-262
コロコンワイドフックD GFC-263

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-022

1個

7,794( 8,573円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイドタイプのコロコン。
【特長】
・ホイールピッチが37mm。
・フレーム部:クロムフリー溶融・亜鉛メッキ鋼板、ホイール部:高密度ポリエチレン、ピン:SPCC
・質量 : 2.15kg / m
【用途】
・搬送用部品として便利。

カタログ

 

GFC-022で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロコンワイドの型番GFC-022のページです。
型番GFC-022に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロコンワイド

コロコンワイド

    コロコンワイド(カット品)

    コロコンワイド(カット品)

      アルミコロコンワイド3362P40

      アルミコロコンワイド3362P40

        アルミコロコン2920P30

        アルミコロコン2920P30

          コロコン3323P37(カット品)

          コロコン3323P37(カット品)

            アルミコロコン2920P30(カット品)

            アルミコロコン2920P30(カット品)

              アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

              アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

                ホイールコンベアー

                ホイールコンベアー

                  アルミコロコンワイド用端面キャップ

                  アルミコロコンワイド用端面キャップ

                    アルミコロコン1425P15

                    アルミコロコン1425P15

                      アルミコロコンLowフレーム L=100~4000mm

                      アルミコロコンLowフレーム L=100~4000mm

                        コロコン3323P37

                        コロコン3323P37

                          コロコン3323P37導電(カット品)

                          コロコン3323P37導電(カット品)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 7,794円 - 8,882円 6,233円 - - - - 187円 8,159円 - 3,801円 -
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   4日目   5日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   5日目   5日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ 関連部品 コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 - 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 62 62 62 20 22.6 20 62 20 - 25 - 23 22.6
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 33 33 33 29 33 29 33 - - 14 - 33 33

                            コロコンワイドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました