(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFC-A54
アルミコロコン1425P15 アルミコロコン1425P15

アルミコロコン1425P15 GFC-A54

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,940円
税込単価
18,634円

すべり性能がよく、音の静かなコロコン。【特長】・樹脂でピンを受ける構造のため、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    14
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    10
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    15
  • フレーム材質:
    アルミ押出材
  • ホイール材質(詳細):
    HDPE
  • ピン材質:
    ステンレス
  • フレーム幅(mm):
    40

GFC-A54 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミコロコン1425P15 外形図

寸法図

製品仕様

アルミコロコン1425P15 製品仕様

外観

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-A54

4050

1個

16,940( 18,634円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すべり性能がよく、音の静かなコロコン。
【特長】
・樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造。
・ホイールピッチが15mm。
・材質 : フレーム部 : アルミ押出材、ホイール部 : 高密度ポリエチレン、ピン : ステンレス
・質量 : 1.10kg / m
【用途】
・搬送用部品として便利。

カタログ

 

GFC-A54で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコロコン1425P15の型番GFC-A54のページです。
型番GFC-A54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミコロコン1425P15

アルミコロコン1425P15

    アルミコロコンワイド3362P40

    アルミコロコンワイド3362P40

      アルミコロコンワイド1862P20

      アルミコロコンワイド1862P20

        アルミコロコン2920P30

        アルミコロコン2920P30

          アルミコロコン3520P50

          アルミコロコン3520P50

            アルミコロコン1425P15(カット品)

            アルミコロコン1425P15(カット品)

              ピッキングラック用ホイールコンベヤ(スチール製、ホイール径36mm)

              ピッキングラック用ホイールコンベヤ(スチール製、ホイール径36mm)

                アルミコロコン2920P30(カット品)

                アルミコロコン2920P30(カット品)

                  コロコンワイド

                  コロコンワイド

                    カーブコロコンシングル

                    カーブコロコンシングル

                      アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

                      アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

                        アルミコロコン3520P50(カット品)

                        アルミコロコン3520P50(カット品)

                          小ピッチコロコン

                          小ピッチコロコン

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS トラスコ中山 SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 8,159円 8,882円 13,488円 6,233円 4,795円 - 3,926円 - 7,794円 401円 - - 4,818円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目   5日目   6日目~   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ローラ単体 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート カーブ ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 25 62 62 20 20 25 20 20 62 - 62 20 14
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 14 33 18 29 35 14 36 29 33 35 33 35 13

                            アルミコロコン1425P15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFC-A55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            搬送長さ L
                            (mm)

                            8,159円

                            ( 8,975円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1950

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました