(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFC-000
コロコン3620P50 コロコン3620P50

コロコン3620P50 GFC-000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,428円
税込単価
5,971円

ホイールピッチが50mmのコロコン。【特長】・ホイール部にポリプロピレンを採用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    20
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    36
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    10
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    50

(i)ご注意

  • 規格変更に伴い、商品情報に新しいカタログページを掲載しておりますのでこちらをご覧ください。

GFC-000 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コロコン3620P50 外形図

製品仕様

型番材質質量
フレームホイールピン
コロコン3620P50GFC-000PPステンレス1.23kg/m
GFC-001
GFC-002
コロコン3620P50導電GFC-018導電PPステンレス1.24kg/m
GFC-019
GFC-020

※カット品は50mm単位でご注文ください。

対応コロコンフック

コロコン3620P50
コロコン3620P50導電
名称型番
コロコンフックAGFC-247
コロコンフックBGFC-248
コロコンフックCGFC-249
コロコンフックDGFC-250
コロコンフックEGFC-255
コロコンフック(アルミ)GFC-200
名称型番
コロコンフック導電AGFC-258
コロコンフック導電BGFC-259
コロコンフックCGFC-249
コロコンフックDGFC-250

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
仕様
ホイール材質(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-000

3000
ポリプロピレン

1個

5,428( 5,971円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイールピッチが50mmのコロコン。
【特長】
・ホイール部にポリプロピレンを採用。
・質量 : 1.23kg/m(コロコン3620P50)、1.24kg/m(コロコン3620P50導電)
・抵抗値のめやす : 10^4~10^6Ω(導電レベル)
【用途】
・搬送用部品として便利。

(i)ご注意

  • 規格変更に伴い、商品情報に新しいカタログページを掲載しておりますのでこちらをご覧ください。

カタログ

GFC-000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロコン3620P50の型番GFC-000のページです。
型番GFC-000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロコン3620P50

コロコン3620P50

    コロコン3620P50(カット品)

    コロコン3620P50(カット品)

      コロコン3620P50導電(カット品)

      コロコン3620P50導電(カット品)

        パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール

        パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール

          コロコンワイド導電(カット品)

          コロコンワイド導電(カット品)

            コロコンストッパ

            コロコンストッパ

              コロコンワイド導電

              コロコンワイド導電

                コロコン3323P37(カット品)

                コロコン3323P37(カット品)

                  コロコン用端面キャップ

                  コロコン用端面キャップ

                    プラコン 40シリーズ UR4050

                    プラコン 40シリーズ UR4050

                      ピッキングラック用ホイールコンベヤ(スチール製、ホイール径36mm)

                      ピッキングラック用ホイールコンベヤ(スチール製、ホイール径36mm)

                        プラコン 40シリーズ GP4050C

                        プラコン 40シリーズ GP4050C

                          セパレーションプラコン60 UR6067

                          セパレーションプラコン60 UR6067

                            メーカー SUS SUS SUS スペーシア SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン トラスコ中山 TMEHジャパン TMEHジャパン
                            通常価格 2,879円 - - 6,890円 - 826円 13,638円 - 138円 37,296円 3,926円 7,569円 41,475円
                            通常出荷日 5日目~   6日目   5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   6日目~   2日目   2日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ - コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 - 樹脂 スチール 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 20 20 20 - 62 - 62 22.6 - 23 20 25 35
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 36 36 36 - 33 - 33 33 - 43 36 49 60

                            コロコン3620P50のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コンテナ搬送設備に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                            コンテナ搬送設備製作にあたり、送り機構付帯部品として使用しました。抵抗の少ないスムーズな回転性能で想定通りの使い勝手が実現でき満足しました。量産品に使用する部品等、常時確定した数量を必要とするものは、ボリュームディスカウントの大きい、出入り業者を使用していますが、今回の様に突発の利用で早急に欲する商品等の場合は小ロット購入(送料無料)が可能で納期が明確且つ迅速なミスミは利便性が高いため、利用し重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFC-001
                            GFC-002
                            GFC-018
                            GFC-019
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            搬送長さ L
                            (mm)
                            仕様 ホイール材質(詳細)

                            2,879円

                            ( 3,167円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1000ポリプロピレン

                            3,619円

                            ( 3,981円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1500ポリプロピレン

                            7,794円

                            ( 8,573円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3000ブラック導電ポリプロピレン

                            3,517円

                            ( 3,869円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1000ブラック導電ポリプロピレン

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました