(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーコネクタ GFE-011

パワーコネクタ GFE-011

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,529円
税込単価
2,782円

グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。【特長】・...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

付属品 : テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダー L90×1、Tナット S(M6)×1、Tナット S(M3)×2、コネクタピースL×1、六角穴付ボルト M3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルト M6×12(3価クロメートメッキ)×1。

パワーコネクタの外観

パワーコネクタの外観

パワーコネクタの使用例

パワーコネクタの使用例

パワーコネクタの寸法図

パワーコネクタの寸法図

  • ※ 仕様変更によりテーブルタップの形状が変更となっている。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFE-011

1個

2,529( 2,782円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
【特長】
・仕様:AC125V/15A、ケーブル3mプラグ付
・質量:476g
【用途】
・テーブルタップとして便利。

カタログ

 

Loading...

GFE-011で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーコネクタ GFE-011の型番GFE-011のページです。
型番GFE-011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーコネクタ GFE-011

パワーコネクタ GFE-011

    トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38

    トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38

      パネルサイドホールド(カット品)

      パネルサイドホールド(カット品)

        GFマルチスタンドA取付キット

        GFマルチスタンドA取付キット

          ツールキャップ TC-28

          ツールキャップ TC-28

            コネクタノブボルト

            コネクタノブボルト

              パネルサイドホールド 定尺l=2000

              パネルサイドホールド 定尺l=2000

                ワンウェイクラッチ GFJ

                ワンウェイクラッチ GFJ

                  インパクトホルダキット縦型

                  インパクトホルダキット縦型

                    アイドラーコネクタ

                    アイドラーコネクタ

                      GFマルチスタンドB取付キット

                      GFマルチスタンドB取付キット

                        フォールディングプレート フリータイプキット

                        フォールディングプレート フリータイプキット

                          仕切りパーツ GAPA-61

                          仕切りパーツ GAPA-61

                            メーカー SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン
                            通常価格 2,529円 4,397円 - 6,797円 131円 437円 984円 6,578円 4,298円 1,018円 8,937円 2,082円 201円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28)
                            種類 導電・ケーブル関連 パネル・扉部品 パネル・扉部品 取付金具・コネクタ キャップ・インサート ボルト・ナット・工具 パネル・扉部品 取付金具・コネクタ パーツホルダ・アンチバック ローラ・スライダ(搬送) 取付金具・コネクタ パネル・扉部品 パーツホルダ・アンチバック

                            パワーコネクタ GFE-011のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            試作品に使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/14
                            既存のOAタップをマグネットで取り付けようと考えていたが、一体型のものがあってデザイン的に良かった。
                            OAタップがちょっと外れやすいところが少し気になる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました