(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
GFエンドカバーS
  • 数量スライド割引

GFエンドカバーS (レビュー)

通常価格(税別)
121円 ~ 194円
税込価格
133円 ~ 213円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームSシリーズ(19mm)用の端面保護カバー
【特長】
・中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしても使用可能。
【用途】
・フレーム端面を保護するのに最適。
・レンチなどの細い工具挿しとしても便利。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

GFエンドカバーSのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    端面ガード
    評価 5.0満足度:5.02022/05/30
    非常に軟質で当たった相手に優しく、フレームSの端面はこれかインナーキャップのどちらかを多用しています。
    滑りにくく踏ん張りが効きます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームの端部に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/08/09
    製造現場にて表示用にフレームを使用していますが、それらの端部の保護カバーとして購入致しました。
    これにより、端部で負傷する懸念がなくなりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    安全対策
    評価 4.0満足度:4.02019/06/24
    フレーム端部での負傷防止のため使用。
    色を選べて見た目も良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GFエンドカバーS

GFエンドカバーS

    フットコネクタS

    フットコネクタS

      インナーキャップS/導電インナーキャップS

      インナーキャップS/導電インナーキャップS

        GFSハード用インナーキャップ

        GFSハード用インナーキャップ

          アウターキャップ GFA-401

          アウターキャップ GFA-401

            GFハードフレーム用キャップ

            GFハードフレーム用キャップ

              パネルホールドS(t=3)

              パネルホールドS(t=3)

                フレームガードS L=2000

                フレームガードS L=2000

                  GFLスロットインナーキャップ

                  GFLスロットインナーキャップ

                    SR25端面キャップ

                    SR25端面キャップ

                      GF-G Lスロットキャップ

                      GF-G Lスロットキャップ

                        GFGエンドカバー

                        GFGエンドカバー

                          フットコネクタM12

                          フットコネクタM12

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 121円 231円 129円 146円 301円 203円 - 600円 178円 148円 171円 187円 401円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Sシリーズ(φ19) - SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Gシリーズ(φ43) -
                            種類 キャップ・インサート - キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート - カバー キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート -
                            材質 軟質エンビ - - 低密度ポリエチレン ポリウレタン 低密度ポリエチレン - ポリプロピレン 低密度ポリエチレン ナイロン - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。