(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SSスロットインナーキャップ GFA-408
  • 数量スライド割引

SSスロットインナーキャップ GFA-408 (レビュー)

通常価格(税別)
111円
税込価格
122円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)専用のキャップ。
【特長】
・材質 : 低密度ポリエチレン
・質量 : 0.8g
・アルミパイプ構造材。GF共通パーツ
【用途】
・GFF401専用の端面保護キャップ

SSスロットインナーキャップ GFA-408のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    消毒液ボトルスタンドの製作に
    評価 5.0満足度:5.02021/08/07
    新入社員へのものづくり教育の中で消毒液ボトルを足踏みで
    製作する課題を与え、その部材として使用しました。
    まん丸タイプのエンドキャップを比較すると、半円ですので
    若干抜けやすくはありますが、こんなもんかなレベルです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームの端面を保護するために
    評価 4.0満足度:4.02019/09/18
    20角のアルミフレームと比較をして、価格、軽さ、強度、バリエーションを考慮してグリーンフレームSシリーズを選定しました。この商品はフレームの端面を保護するために取り付けています。ほぼイメージ通りに使用できましたので、問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSスロットインナーキャップ GFA-408

SSスロットインナーキャップ GFA-408

    GFLスロットインナーキャップ

    GFLスロットインナーキャップ

      GFTインナーキャップ

      GFTインナーキャップ

        GF-G Lスロットキャップ

        GF-G Lスロットキャップ

          GFSハード用インナーキャップ

          GFSハード用インナーキャップ

            GFハードフレーム用キャップ

            GFハードフレーム用キャップ

              GFGハードフレーム用キャップ

              GFGハードフレーム用キャップ

                インナーキャップG

                インナーキャップG

                  インナーキャップL GFA-441

                  インナーキャップL GFA-441

                    GFエンドカバー

                    GFエンドカバー

                      ローラースライダS用キャップ

                      ローラースライダS用キャップ

                        インナーキャップS/導電インナーキャップS

                        インナーキャップS/導電インナーキャップS

                          グリーンフレームLスロットW用キャップ

                          グリーンフレームLスロットW用キャップ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 111円 178円 148円 171円 146円 203円 194円 177円 203円 146円 194円 129円 210円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~  
                            適応シリーズ SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Lシリーズ(φ53) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Nシリーズ(φ28)
                            種類 キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート
                            材質 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン - 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン - - 低密度ポリエチレン 軟質エンビ ナイロン - ナイロン
                            固定方法 差し込み式 差し込み式 差し込み式 - 差し込み式 差し込み式 - - 差し込み式 - - - ねじ固定式

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。