(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFA-403
インナーキャップS/導電インナーキャップS インナーキャップS

インナーキャップS/導電インナーキャップS GFA-403

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
129円
税込単価
142円

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用の端面保護キャップ【用途】・フレームの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

GFA-403 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

インナーキャップS/導電インナーキャップS 外形図

製品仕様

使用例

ケーブルロックの外形図

製品仕様

名称インナーキャップS導電インナーキャップS
材質LDPE導電PP
質量1g2g
環境RoHS10対応品

導電インナーキャップSは、インナーキャップSの導電タイプです。

対応フレーム

名称型番
グリーンフレームSGFF-400
グリーンフレームS F22GFF-403
グリーンフレームS F35GFF-402
グリーンフレームS WGFF-406
グリーンフレームS P100GFF-405
グリーンフレームS トリプルGFF-407

型番リスト

型番
仕様データ
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFA-403

インナーキャップS
ポリエチレン

1個

129( 142円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用の端面保護キャップ
【用途】
・フレームの端面保護にご利用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

GFA-403で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インナーキャップS/導電インナーキャップSの型番GFA-403のページです。
型番GFA-403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インナーキャップS/導電インナーキャップS

インナーキャップS/導電インナーキャップS

    ローラースライダS用キャップ

    ローラースライダS用キャップ

      インナーキャップG

      インナーキャップG

        GFGハードフレーム用キャップ

        GFGハードフレーム用キャップ

          GFエンドカバーS

          GFエンドカバーS

            GFSハード用インナーキャップ

            GFSハード用インナーキャップ

              導電インナーキャップG

              導電インナーキャップG

                グリーンフレームLスロットW用キャップ

                グリーンフレームLスロットW用キャップ

                  SSスロットインナーキャップ GFA-408

                  SSスロットインナーキャップ GFA-408

                    パネルホールドS(t=3)

                    パネルホールドS(t=3)

                      グリーンフレームGエンドカバー

                      グリーンフレームGエンドカバー

                        GFエンドカバー

                        GFエンドカバー

                          フレームガードS L=2000

                          フレームガードS L=2000

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 129円 194円 177円 194円 121円 146円 157円 210円 111円 - 166円 146円 600円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            適応シリーズ SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) - SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Nシリーズ(φ28) -
                            種類 キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート - キャップ・インサート キャップ・インサート カバー

                            インナーキャップS/導電インナーキャップSのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 13件のレビュー
                            フレーム末端処理
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/13
                            アルミフレームの末端処理として使用しました。
                            怪我防止及び見栄えが良くなりました。
                            はめ込むにはプラハンマーが必要かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            端面処理
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/30
                            Sフレームの端面処理には必須部品。端面の穴埋めと保護が同時に出来、比較的安価なのが助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水槽のライトスタンドの作成
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/12
                            端末をスッキリと処理できました。問題は何もなく、オススメです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレームのキャップ
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/25
                            パイプの終端が切りっぱなしだと危ないので使用しました。取付が簡単です。安全になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレームのキャップ
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/08
                            パイプフレームのキャップに使用しました。
                            差し込みやすく取れにくいのでとても良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFA-448
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様データ 材質

                            235円

                            ( 259円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            インナーキャップS 導電タイプ導電ポリプロピレン

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました