(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フットコネクタS

フットコネクタS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
231円
税込単価
254円

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用のプラスチックジョイント。【特長】・材...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フットコネクタS 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFN-E07PA4gRoHS10対応品

使用例

接続方法

フットコネクタS 接続方法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFN-E07

1個

231( 254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用のプラスチックジョイント。
【特長】
・材質 : ポリアミド。
・質量 : 4g。
【用途】
・フレームにアジャスタ等を取り付ける際に便利。

カタログ

 

GFN-E07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットコネクタSの型番GFN-E07のページです。
型番GFN-E07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フットコネクタS

フットコネクタS

    インナーキャップS/導電インナーキャップS

    インナーキャップS/導電インナーキャップS

      フットコネクタM12

      フットコネクタM12

        GFエンドカバーS

        GFエンドカバーS

          フレームガードS L=2000

          フレームガードS L=2000

            GFハードフレーム用キャップ

            GFハードフレーム用キャップ

              パネルホールドS(t=3)

              パネルホールドS(t=3)

                GFTインナーキャップ

                GFTインナーキャップ

                  フラットケーブルカバー

                  フラットケーブルカバー

                    SSスロットインナーキャップ GFA-408

                    SSスロットインナーキャップ GFA-408

                      GFLスロットインナーキャップ

                      GFLスロットインナーキャップ

                        アウターキャップ GFA-401

                        アウターキャップ GFA-401

                          GF-G Lスロットキャップ

                          GF-G Lスロットキャップ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 231円 129円 401円 121円 600円 203円 - 148円 675円 111円 178円 301円 171円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 プラスチックジョイント - プラスチックジョイント - - - プラスチックジョイント - - - - - -
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 - 28 - - - 19 - - - - - -
                            ジョイント形状 スタンド - スタンド - - - ブラケット - - - - - -
                            接続形状 つなぎのみ - つなぎのみ - - - 通しあり - - - - - -
                            材質 PA - - - - - PP - - - - - -

                            フットコネクタSのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            他の部材との結合
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/30
                            M6ネジが切ってあるので、他の部材との結合に使用。当該用フレームのパーツには、他部材、他構造物との結合用パーツが多くないので、貴重なパーツ。
                            フレームへの差し込みが大変タイトなので、一旦取り付けると外すのが大変。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ラックの製作
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/03
                            このシリーズは簡単に、自分の考えている通りのサイズのラックを作ることができます。
                            組み立ても簡単で重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            三脚足の取付に
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/04
                            SUS丸型のアルミフレームGFF-400の先端にこのフットコネクタを
                            打ち込み、先とがりのボルトを取り付けて三脚を作成しました。
                            樹脂タップですのでヘリサートを入れるなどの耐久性UPも希望します。
                            ボルトを強く締めた際にコネクタが回ってしまうため、
                            花びら形状にしてくれると位相回転がなくなると感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            架台のアジャスターに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/24
                            架台にアジャスターを取り付けるのに使用
                            挿入するだけで簡単に取付できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました