(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームガードG l=2000mm(グレー)

フレームガードG l=2000mm(グレー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
626円
税込単価
689円

フレームの爪部に取り付けてフレームを保護するプラスチックジョイント。【特長】・...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フレームガードG l=2000mm(グレー) 外形図

製品仕様

型番材質長さ質量環境
GFA-805GPPグレー2,000mm104gRoHS10対応品
  • ニッパー・カッターなどで切断できます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFA-805G

1個

626( 689円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームの爪部に取り付けてフレームを保護するプラスチックジョイント。
【特長】
・材質 : ポリプロピレン
・質量 : 104g
・ニッパー・カッターで切断可能。
【用途】
・フレームを保護するのに便利。

カタログ

 

GFA-805Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームガードG l=2000mm(グレー)の型番GFA-805Gのページです。
型番GFA-805Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームガードG l=2000mm(グレー)

フレームガードG l=2000mm(グレー)

    インナーキャップL GFA-441

    インナーキャップL GFA-441

      GFLスロットインナーキャップ

      GFLスロットインナーキャップ

        フットコネクタM8

        フットコネクタM8

          フレームガードS L=2000

          フレームガードS L=2000

            パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-510

            パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-510

              パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-201A

              パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-201A

                パネルホールドS(t=3)

                パネルホールドS(t=3)

                  GFハードフレーム用キャップ

                  GFハードフレーム用キャップ

                    フレームガードすべり

                    フレームガードすべり

                      フットコネクタM12

                      フットコネクタM12

                        パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-604

                        パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-604

                          パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-204A

                          パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-204A

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア スペーシア SUS SUS SUS SUS スペーシア スペーシア
                            通常価格 626円 203円 178円 372円 600円 136円 195円 - 203円 738円 401円 229円 171円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Lシリーズ(φ53) SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - - - - SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - -
                            種類 カバー キャップ・インサート キャップ・インサート - カバー - - - キャップ・インサート カバー - - -

                            フレームガードG l=2000mm(グレー)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            生産設備製作時の付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/21
                            自社内の各種生産設備製作時に躯体として利用するパイプフレームに対し付帯部品として使用しています。メーカーとして信頼できるブランド力又、それに違わぬ品質を持つSUSを長年利用しており、過不及ない満足をしています。アクセサリー類も豊富で使い勝手が良いことから用途に応じ種々使い分けをしています。型番:GFA-805Gについても、当該商品として設備の新・増設時やリプレース品として平素から頻?に利用し重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました