(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スロットランナー

スロットランナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
74円
税込単価
81円

グリーンフレームLスロット用アクセサリ【特長】・耐荷重めやす : 30N・材質...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スロットランナー 外形図

製品仕様

型番材質質量環境耐荷重目安 材質
GFA-A70POM3gRoHS10対応品30N

使用例

スロットランナー 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFA-A70

1個

74( 81円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームLスロット用アクセサリ
【特長】
・耐荷重めやす : 30N
・材質 : ポリアセタール
・質量 : 3g
【用途】
・グリーンフレームLスロットの中を通してドライバーやカーテンを取り付けられるプラスチックジョイント。

カタログ

 

Loading...

GFA-A70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットランナーの型番GFA-A70のページです。
型番GFA-A70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スロットランナー

スロットランナー

    パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-206A

    パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-206A

      パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-206B

      パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-206B

        GFSハード用インナーキャップ

        GFSハード用インナーキャップ

          ペーパーホールド小ハード

          ペーパーホールド小ハード

            間仕切リコネクタ

            間仕切リコネクタ

              GFGエンドカバー

              GFGエンドカバー

                バンパー l=1000

                バンパー l=1000

                  GF用ケーブルリング

                  GF用ケーブルリング

                    パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-711A

                    パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-711A

                      GFハードフレーム用キャップ

                      GFハードフレーム用キャップ

                        SR25端面キャップ

                        SR25端面キャップ

                          パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-403

                          パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-403

                            メーカー SUS スペーシア スペーシア SUS SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア SUS SUS スペーシア
                            通常価格 74円 155円 148円 146円 606円 222円 187円 10,020円 903円 79円 203円 148円 187円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - SUS GF-Sシリーズ(φ19) - - SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Lシリーズ(φ53) SUS GF-Nシリーズ(φ28) - SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) -
                            種類 吊り具・フック - - キャップ・インサート ネーム・ラベル関連 - キャップ・インサート バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) 導電・ケーブル関連 - キャップ・インサート キャップ・インサート -
                            材質 ポリアセタール - - 低密度ポリエチレン - ポリプロピレン - ゴム ポリプロピレン - 低密度ポリエチレン ナイロン -
                            固定方法 差し込み式 - - 差し込み式 - 引っ掛け・パッチン止め - ねじ固定式 差し込み式 - 差し込み式 差し込み式 -

                            スロットランナーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コロナ対策用のカーテン部品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/27
                            コロナ対策用で新たに設置した、組み立てラインのビニールカーテンレールの部品に、このグリーンフレームのスロットランナー(GFA-A70)を使用しました。人と人の間隔が2mない状態だったので、間に透明なカーテンの仕切りを設けました。カーテンの開け閉めをすることもありますが、とくに気になる点もなく、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q カーテンのように使いたいのですが、スムーズに動くでしょうか。
                            A
                            摩擦抵抗値は0.17です。アルミニウムは鉄やステンレスよりも摩擦抵抗が大きいため、一般的に販売されているカーテンレールよりも動きが悪く感じることがあります。改善案についてはろうを塗ることを推奨致します。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました