(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツコンテナ

パーツコンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
652円
税込単価
717円

フレームのフラット(羽)部分に引っ掛けて使うことができるパーツコンテナです。

詳細情報を確認する

型番

GFA-A50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
環境対応
特性・用途
適応シリーズ
種類
対応シリーズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFA-A50

RoHS対応(10物質)
該当なし
その他
パーツコンテナ
ブルー
グリーンフレーム N・S

1個

652( 717円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームのフラット(羽)部分に引っ掛けて使うことができるパーツコンテナです。

GFA-A50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツコンテナの型番GFA-A50のページです。
型番GFA-A50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツコンテナ

パーツコンテナ

    パーツコンテナS

    パーツコンテナS

      プレートコネクタS

      プレートコネクタS

        インナーキャップL GFA-441

        インナーキャップL GFA-441

          フットコネクタM16G

          フットコネクタM16G

            アウターキャップ GFA-401

            アウターキャップ GFA-401

              ペーパーホールド小ハード

              ペーパーホールド小ハード

                ケーブルロック GFE-010

                ケーブルロック GFE-010

                  フットコネクタM16G導電

                  フットコネクタM16G導電

                    GFスロットローラーキット GFK-N07

                    GFスロットローラーキット GFK-N07

                      GFLスロットインナーキャップハード

                      GFLスロットインナーキャップハード

                        インナーキャップハード

                        インナーキャップハード

                          フレームバンパー l=2000mm

                          フレームバンパー l=2000mm

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 652円 626円 151円 203円 359円 301円 606円 164円 484円 1,505円 218円 178円 869円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            材質 ポリプロピレン - - - - - ポリプロピレン - - - - - -

                            パーツコンテナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました