グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ【特長】・フレームの端面を保...
質量 : 4g(GFA-B20、GFA-B21)、5g(GFA-427、GFA-432)、6g(GFA-430、GFA-435、GFA-431、GFA-436)、7g(GFA-429、GFA-434)
GFエンドカバーの外観
GFエンドカバーの使用例
グリーンフレーム用の寸法図
グリーンフレームF50用の寸法図
グリーンフレームF35用Lの寸法図
グリーンフレームF35用Rの寸法図
Loading...
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・フレームの端面を保護するためのカバー。
・中空を利用して簡単なツール差しなどとしても使用可能。
GFA-431で型番確定
GFエンドカバーの型番GFA-431のページです。
型番GFA-431に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GFA-427 |
GFA-429 |
GFA-430 |
GFA-432 |
GFA-434 |
GFA-435 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 | 仕様データ |
---|---|---|---|---|---|---|
182円 ( 200円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | グレー | グリーンフレームエンドカバー | |
255円 ( 281円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | グレー | グリーンフレームF50エンドカバー | |
255円 ( 281円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | グレー | グリーンフレームF35エンドカバーL | |
218円 ( 240円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | レッド | グリーンフレームエンドカバー | |
146円 ( 161円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | レッド | グリーンフレームF50エンドカバー | |
290円 ( 319円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | レッド | グリーンフレームF35エンドカバーL |