(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
GFLスロットインナーキャップ
  • 数量スライド割引

GFLスロットインナーキャップ (レビュー)

通常価格(税別)
178円
税込価格
196円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・グリーンフレームLスロット(GFF-004)専用キャップ。
・対応可能フレーム : グリーンフレームLスロット。
・アルミパイプ構造材でGF共通パーツ。
・材質 : 低密度ポリエチレン(LDPE)
・質量 : 2g

GFLスロットインナーキャップのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フレームの端面の保護
    評価 5.0満足度:5.02021/10/29
    差し込む際は、それほど力はいらず、差し込み後も外れたりは
    していません。
    複雑な形状のフレームでもキャップがあるのは便利でいいと
    思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    端面保護に
    評価 5.0満足度:5.02021/07/13
    通常タイプと同じく、このキャップにも黒いカラーバリエーションが欲しいです。
    品質は問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具
    評価 5.0満足度:5.02020/09/07
    スロット付きグリーンフレームの末端をカバーするのに購入しました。しっかり取り付けられてよいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コンベアに利用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/02
    お客様の方でSUS社の商品を使用しており、それに合わせてSUS社の商品より選定しました。鉄を嫌う環境での使用でしたのでアルミフレームを使用しています。フレームの端末に使用しています。フレームの種類によってGFTインナーキャップと使い分けをしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    棚を作ったりさまざまなものに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/02
    自由に簡単に作れること、部品点数も多いことでグリーンフレームハード(カット品)を選定しました。設計が変更になった際に部品を在庫しておくと次に使えるので、できるだけ1つのメーカーに統一しています。この商品はフレームの端末を保護するために取り付けています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GFLスロットインナーキャップ

GFLスロットインナーキャップ

    フレームガードS L=2000

    フレームガードS L=2000

      パネルホールドS(t=3)

      パネルホールドS(t=3)

        インナーキャップS/導電インナーキャップS

        インナーキャップS/導電インナーキャップS

          アウターキャップ GFA-401

          アウターキャップ GFA-401

            フレームガードG l=2000mm(グレー)

            フレームガードG l=2000mm(グレー)

              インナーキャップL GFA-441

              インナーキャップL GFA-441

                ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-1

                ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-1

                  GFハードフレーム用キャップ

                  GFハードフレーム用キャップ

                    フットコネクタM8

                    フットコネクタM8

                      フットコネクタM12

                      フットコネクタM12

                        SR25端面キャップ

                        SR25端面キャップ

                          SSスロットインナーキャップ GFA-408

                          SSスロットインナーキャップ GFA-408

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 178円 600円 - 129円 301円 626円 203円 313円 203円 372円 401円 148円 111円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Lシリーズ(φ53) - SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19)
                            種類 キャップ・インサート カバー - キャップ・インサート キャップ・インサート カバー キャップ・インサート - キャップ・インサート - - キャップ・インサート キャップ・インサート
                            材質 低密度ポリエチレン ポリプロピレン - - ポリウレタン - 低密度ポリエチレン - 低密度ポリエチレン - - ナイロン 低密度ポリエチレン
                            固定方法 差し込み式 - - - 差し込み式 - 差し込み式 - 差し込み式 - - 差し込み式 差し込み式

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。